TCO

Celkové náklady na vlastnictví

„Naším cílem je snížit celkové náklady na vlastnictví. Patří sem všechny náklady spojené s nákupem, provozem a recyklací pohoného systému. Modulární systém NORD umožňuje výběr pohonů se sníženým počtem verzí. Díky vysoké energetické účinnosti pohonů NORD lze výrazně snížit náklady na spotřebu elektřiny. Naše online nástroje navíc usnadňují správu náhradních dílů pro příslušná průmyslová odvětví.

Naše vysoce účinné motory jsou vybaveny účinnou technologií PMSM. Zde se používá stator podobný statoru asynchronního motoru, zatímco rotor je vybaven permanentními magnety. Standardní možnosti asynchronního motoru lze stále používat: svorkovnice a připojovací svorky jsou identické a motory nemají žádný skluz závislý na zatížení. Tato účinná technologie zabraňuje nadměrným ztrátám účinnosti v rozsahu částečného zatížení.

Snížení nákladů

Synchronní motory odhalují svůj plný potenciál v aplikacích s rozsahem částečného zatížení a rozsahem nízkých otáček. Systémy, jako je manipulace se zavazadly a zpracování pošty a balíků, mohou dosáhnout významné úspory nákladů díky použití synchronních motorů..

Vysokého snížení nákladů je dosaženo během celého životního cyklu produktu. Mají však jen krátkou dobu návratnosti díky nízkým dodatečným investičním požadavkům.

PMSM znamená energetickou účinnost:

  • Splněním nejvyšších standardů účinnosti
  • Výrazně snižuje celkové náklady na vlastnictví
  • Vysoká účinnost i v rozsahu částečných a nízkých otáček

Vysoce účinné motory

Norma IEC 60034-30 definuje požadavky na účinnost motorů IE4 prostřednictvím parametrů účinnosti. Odpovídající vysokou úroveň účinnosti zaručují synchronní motory od společnosti NORD DRIVESYSTEMS založené na technologii permanentních magnetů. NORD dodává synchronní motory s osovou výškou od 80 do 100 mm a výkonem do 5,5 kW.

Nová generace synchronních motorů NORD IE5 + se vyrábí ve vlastních výrobních závodech NORDu pro použití v intralogistice i v potravinářském a nápojovém průmyslu. Naše motory se vyznačují kompaktním a hygienickým designem na velmi malém prostoru a zajišťují tak vysokou odolnost proti korozi a snadné čištění. Jsou kompatibilní se všemi převodovkami a frekvenčními měniči z modulárního systému NORD.

Hlavní přednosti synchronních motorů IE5+:

DuoDrive

Dva v jednom

  • Výkonový rozsah 0.35 - 1.5 kW
  • Extrémně vysoká systémová účinnost
  • Kompaktní design pro snadnou omyvatelnost
  • Zjednodušení údržby
  • Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a instalaci plug & play

IE5+ Synchronní motory (TENV)

Efektivní. Hygienické. Kompaktní

  • Výkon: 0.5 HP - 3 HP
  • Krytí: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Volitelně k dispozici ve verzi nsd tupH a IP69K
  • celosvětové certifikace a akceptace
  • Kompaktní a hygienické provedení
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 5,5 kW, od poloviny 2022 k dispozici až do 22 kW.
  • Třída krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosé sekvenční řízení

Další informace najdete zde: