LogiDrive®

Oblast řešení pro poštu a balíky, letiště a sklady

Aplikace a požadavky našich zákazníků jsou velmi individuální. Nabízíme osvědčená a bezpečná řešení pro mnoho aplikací v oblasti logistiky.

Jedno, zda se zaměřujete na efektivitu, nízký počet variant, softwarová řešení nebo prediktivní údržbu - máme pro vás vždy řešení.

Nechte si poradit hned teď

Vyvinuto pro intralogistiku

Říkáme tomu oblasti řešení. Testováno pro běžné aplikace s různými cíli.

Zejména v odvětví poštovních a balíkových služeb, letišť a skladů rozvíjejí pohonné systémy LogiDrive® svůj maximální potenciál úspor v rozsahu částečného zatížení a částečných otáček díky použití synchronních motorů IE5. Díky tomu jsou vhodné pro snížení počtu variant a umožňují výrazné snížení nákladů v průběhu životního cyklu výrobku (TCO).

Balíková distribuční centra

 - - -

Pro splnění požadavků balíkové logistiky nabízí společnost NORD DRIVESYSTEMS pohonnou techniku pro balíková distribuční centra s maximální spolehlivostí.

Letištní technika

Díky dobrým znalostem aplikací společnosti NORD DRIVESYSTEMS jsou řešení pohonů speciálně navržena tak, aby splňovala vaše požadavky v letištním průmyslu.

Skladová logistika

NORD DRIVESYSTEMS vám nabízí optimální řešení pohonů pro skladovou logistiku, která jsou šitá na míru pro každou aplikaci.

Objevte naše oblasti s řešením LogiDrive®

Servisně přívětivý a standardizovaný modulární systém kombinuje různé produkty NORD do řešení pohonu, které je stoprocentně přizpůsobeno příslušným průmyslovým normám a požadavkům aplikace.

Pro každou oblast existují varianty Advanced se synchronními motory IE5+ a varianta Basic s asynchronními motory IE3. Zatímco pohony LogiDrive Advanced se řeší otázky, jako je energetická účinnost, snížení variant a celkové náklady investice (TCO), pohony LogiDrive Basic se zaměřují především na nákladovou efektivitu.

Oblasti řešení LogiDrive®: Pošta & balíková pošta a letiště

Systémová řešení pro pásové dopravníky zavazadel, systémy distribuce balíků, systémy třídění balíků

Kuželová převodovka s motorem IE5 a měničem frekvence v provedení NORDAC LINK

  • Vysoká účinnost (IE5+) při částečném zatížení/otáčkách
  • Vysoká hustota výkonu (BG 90 až 3,7 kW)
  • Redukce variant
  • Standardizace
  • Možnost rozšíření pomocí volitelného modulu

DuoDrive s měničem frekvence NORDAC LINK

  • Menší počet opotřebitelných dílů zajišťuje nejkratší prostoje a nižší náklady na údržbu (DuoDrive).
  • Nejúčinnější systém pohonu na trhu
  • Univerzální montážní poloha (DuoDrive)
  • Redukce variant

Kuželová převodovka s motorem UNIVERSAL a měničem frekvence NORDAC FLEX

  • Optimalizace nákladů
  • Redukce variant
  • Zredukováno na to nejnutnější
  • Flexibilní výběr převodovky - modulární
  • Světový motor

Oblasti řešení LogiDrive®: Sklady

Systémová řešení pro řetězové a válečkové dopravníky, pásovou a paletovou dopravní techniku, kontejnerovou dopravní techniku, závěsný dopravní systém

Kuželová převodovka s motorem IE5 a měničem frekvence NORDAC ON

  • Vysoká účinnost (IE5+) při částečném zatížení/otáčkách
  • Vysoce efektivní celkové řešení
  • Multidialektický čip
  • Možnost aktualizace firmwaru přes průmyslovou sběrnici
  • Možnost rozšíření pomocí volitelného modulu

Kuželová převodovka s motorem IE5 a frekvenčním měničem NORDAC FLEX

  • Vysoká účinnost (IE5+) při částečném zatížení/otáčkách
  • Vysoká hustota výkonu (až 22 kW)
  • Profisafe
  • Možnost rozšíření pomocí volitelného modulu

Šneková převodovka s motorem UNIVERSAL a frekvenčním měničem NORDAC ON+

  • Optimalizace nákladů
  • Snadná instalace a úplná připojitelnost
  • Multidialektický čip
  • Možnost aktualizace firmwaru prostřednictvím průmyslové sběrnice
  • Vývoj motorů optimalizovaných pro měniče

S5210 - LOGIDRIVE - Pohony pro pošty a balíkovou přepravu, letiště a sklady


S5210 - LOGIDRIVE - Pohony pro pošty a balíkovou přepravu, letiště a sklady
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

M5000 - IE5+ Synchronní motory


M5000 - IE5+ Synchronní motory
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S1970 - Celkové náklady na vlastnictví (TCO)


S1970 - Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

NORDAC Centralized/Decentralized VFD & Motor Starters - NORDAC - elektronika pohonů


NORDAC Centralized/Decentralized VFD & Motor Starters - NORDAC - elektronika pohonů
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6050 - Intralogistika


A6050 - Intralogistika
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6030 - Pohony pro letiště


A6030 - Pohony pro letiště
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

BCS Group

Třídící linka nejrychlejší kurýrní společnosti v Austrálii

Skupina BCS poskytuje kompletní řešení pro letiště a aerolinky. Když společnost Toll IPEC chtěla rozšířit své kapacity pro doručování balíků výstavbou nové linky na třídění balíků v Melbourne, získala zakázku společnost BCS. Společnost BCS následně pověřila společnost NORD, aby dodala přibližně 1 000 kuželočelních převodovek s motory s decentrálními měniči.

Chronopost

Tisíce pohonů přepravuje mnoho tisíc balíků

Balíkové centrum francouzské přepravní společnosti Chronopost vyřídí kolem 170 000 balíků denně. K spolehlivé přepravě zásilek komplexem o rozloze 13 000 m² se používá řada pásových dopravníků od společnosti Budde Fördertechnik GmbH. Ty jsou poháněny asi 1100 decentrálních měničů NORD.

Logan Teleflex

Pohonné systémy pro letištní průmysl

Logan Teleflex, dceřiná společnost společnosti Daifuku Airport Technologies, je mezinárodním poskytovatelem řešení pro systémy odbavování letištních zavazadel. Pro projekt v USA potřebovala společnost decentrální řešení. Společnost NORD pro tento projekt dodala 100 pohonů, která se skládají z převodového motoru a decentrálního měniče.

Spojte se se svou kontaktní osobou NORD

Nechte si v oblasti našich řešení pohonů LogiDrive® individuálně poradit. Během osobní konzultace vám nabídneme ekonomicky a technicky nejlepší řešení pohonu pro vaši aplikaci.

Doplňující informace:

Monitorování stavu

Průběžné sledování stavu
Monitorování stavu zaznamenává údaje o pohonu a stavu, aby bylo možné proaktivně udržovat stroje a zařízení pro zajištění provozní bezpečnosti a efektivity, zkrátit prostoje a zvýšit celkovou efektivitu zařízení.

Celkové náklady na vlastnictví

Celkové snížení nákladů
Naším cílem pro zákazníky je snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO). To zahrnuje veškeré náklady spojené s nákupem, provozem, případnou údržbou a recyklací systému pohonu.

Modulární sada produktů NORD

Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele
Nabízíme vám individuálně sestavené komponenty a systémy pohonu všude tam, kde potřebujete něco přemístit - ať už jde o dopravu, míchání, zvedání nebo spouštění.

Celosvětový partner a výrobce

Etablován ve více než 80 zemích Celosvětová síť nabízí zákazníkům společnosti NORD krátké dodací lhůty, kompetentní poradenství a rychlý servis na místě. Vaši místní poradci splní i vaše národní servisní požadavky.

NORDCON APP

Mobilní řešení pro uvedení do provozu a servis všech pohonů NORD
S aplikací NORDCON APP a Bluetooth stickem NORDAC ACCESS BT nabízí společnost NORD DRIVESYSTEMS praktickou možnost mobilní, bezdrátové údržby a uvedení do provozu měničů frekvence NORD. Naši aplikaci NORDCON APP neustále rozvíjíme.