Novinky

Aktuální informace o produktech NORD, tiskové zprávy a informace o výstavách.

Dvoustupňové kuželočelní převodovky NORDBLOC.1 v distribučním centru

Až 25 000 balíků za hodinu projde třídícím a distribučním centrem v Melbourne. Zařízení je dodnes nejrychlejším systémem třídění balíků na pátém kontinentu. Celá technologie je kompletně vybavena pohonnými systémy od NORD DRIVESYSTEMS. Více …

Nový frekvenční měnič: kompaktní, univerzální a výkonný

Sk500P

Nový NORDAC PRO SK 500P nabízí maximální funkčnost, konektivitu a modularitu. Díky kompaktnímu designu a velkému množství rozhraní lze snadno integrovat do všech druhů automatizace. Více …

Pohony NORD určené pro lomy a štěrkovny - nižší náklady, vyšší efektivita.

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

Provoz štěrkovny The NorStone AG gravel works v Tau umístěná v jihozápadním Norsku přešla na robustní pohony od NORD DRIVESYSTEMS. Výsledek: nižší investiční náklady, zvýšená provozní i procesní spolehlivost a současně snížení spotřeby energií díky navýšení účinnosti. Více …

Nový frekvenční měnič NORD

S novým měničem NORDAC PRO SK 500P uvádí NORD DRIVESYSTEMS na trh rozvaděčový měnič s vysokým standardem řízení, s vysokou funkčností, konektivitou a modularitou. Tento frekvenční měnič disponuje působivým počtem rozhraní pro komunikaci a řízení, inovativních prvků a v neposlední řadě počtem možných rozšíření. Více …

Rozšíření výrobního závodu v Aurichu

V minulém roce byly rozšířeny výrobní a skladovací prostory v Aurichu a byla zprovozněna nová montážní linka. Více …

Maximální účinnost: Nová generace motorů NORD IE5+

Nové synchronní motory NORD IE5+ nastavují standardy v účinnosti, výkonové hustotě a ekonomice provozu. Dostupné od 2.čtvrtletí 2020. Více …

NORD produkty pro chytré továrny

4.0 ready

Komunikace a síťové propojení v prostředí Průmyslu 4.0 jsou hlavní témata s průmyslu. NORD se svými řešeními pohononů poskytuje produkty pro "chytré továrny" a podporuje zákazníky aplikačním know-how v procesu digitalizace. Více …

NORDCON APP se v praxi osvědčuje

NORDCON APP a NORDAC ACCESS BT BluetoothStick nabízí praktický způsob mobilní a bezdrátové údržby a uvádění frekvenčních měničů NORD do provozu. Rozsáhlé terénní testy u vybraných zákazníků již přinesly pozitivní zpětnou vazbu a cenné návrhy pro další vylepšení aplikace. Více …

Při konstrukci tunelu rychlostní železnice je jíl opravdovou výzvou pro technologii pohonu

Speciální požadavky na dopravní pásy a jejich technologii pohonu: Pro stavbu tunelů „London Crossrail“ jsou zapotřebí speciální systémy dopravních pásů a převodové motory. Více …

Modulární ATEX pohony - ochrana před plynem a prachem

NORD DRIVESYSTEM je již několik desítek let certifikovaný výrobce pohonů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky tomu disponuje zkušenostmi, které mu umožňují, dodat pohon do prostředí s nebezpečím výbuchu téměř do všech průmyslových odvětí. Více …

Robustní pohonné jednotky pro náročné procesy míchání – řešení zesíleného založiskování od společnosti NORD

NORD DRIVESYSTEMS dodává spolehlivé pohony se zesílenými ložisky a zvýšenou roztečí ložisek pro zpracovatelský průmysl. Tím je zajištěna maximální radiální a axiální únosnost a delší životnost převodovek. Více …

Řešení od společnosti NORD snižují provozní náklady

Pro optimalizaci celkových nákladů na vlastnictví (TCO) nabízí NORD DRIVESYSTEMS výkonný a efektivní koncept pohonů ze svého modulárního systému s nízkými požadavky na údržbu. Více …

Hladké motory NORD: Ideální pro potravinářský a nápojový průmysl

Smooth Surface Motors

Pro oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky nabízí NORD DRIVESYSTEMS motory s hladkým povrchem s ventilátorem i bez ventilátoru. Tyto motory disponují hliníkovým pouzdrem optimalizovaným pro snadné mytí a čištění. Více …

Hliníková převodovka - lehká váha s výkonem

Moderní pohony musí být robustní, kompaktní, výkonné a hospodárné - a především musí být lehké. NORD DRIVESYSTEMS nabízí širokou škálu vysoce odolných hliníkových pohonů s nízkou hmotností a vysokou životností. Více …

Ohlédnutí za veletrhem v Hanoveru 2019 - NORD vystavoval inovativní produkty, od průmyslových převodovek po Bluetooth řešení pro měniče

Retrospective Hanover Fair 2019

Na veletrhu v Hanoveru 2019 konaném začátkem dubna vystavoval NORD inovativní řešení pro technologii průmyslových pohonů Více …

Podzemní stavba ve vysoké nadmořské výšce: Průmyslové převodovky NORD se osvědčily v gigantickém stavebním projektu

Industriegeriebemotor im Einsatz in einem Pumpspeicherwerk

Ve švýcarských Alpách v nadmořské výšce asi 1700 metrů nad mořem. V rámci projektu "Linthal 2015" bylo vybudováno podzemní centrum pro novou přečerpávací stanici - v hloubce 600 metrů. S extrémním sklonem 45 ° a výškovým rozdílem cca 180 m přepravní systémy přepravují 500 t demoličního materiálu za hodinu. Tyto dopravní pásy byly poháněny průmyslovými převodovkami NORD. Více …

NORD pohony optimalizují technologii dopravy kameniva v lomech

Společnost SMIL, se sídlem v Montpellier, zabývající se ocelovými konstrukcemi, je rovněž výrobcem dopravníkových systémů, ve kterých spoléhá na pohony ze severního Německa. Na jihu Francie, v lomu u obce Gardanne, zaručují převodové motory NORD DRIVESYSTEMS bezpečnou a efektivní dopravu materiálu. Více …

Průmyslové převodovky firmy NORD v nových velikostech

Průmyslové převodovky NORD DRIVESYSTEMS jsou mimořádně robustní a odolné. Tyto pohony s vysokou únosností se používají v náročných aplikacích, jako jsou míchadla nebo drtiče. Více …

Nový produkt: Jednostupňové čelní převodovky NORDBLOC.1

created by 'mmakinen (Miia Makinen (NORD - FI)) (Miia Makinen (NORD - FI))' on uploading a picture

NORD DRIVESYSTEMS rozšířil svou úspěšnou řadu jednostupňových převodovek NORDBLOC.1, která má uplatnění u aplikací, které vyžadují vysoké otáčky. Více …

Řešení pohonů pro čistírny odpadních vod

Technologie pohonů je v oblasti úpravy vody rozhodující pro spolehlivost a účinnost čerpacích stanic a dmychadel. NORD DRIVESYSTEMS nabízí oborově optimalizovaná řešení, která se vyznačují velkou provozní spolehlivostí, dlouhou životností a vysokými axiálními a radiálními kapacitami. Více …

Inteligentní pohony - Master / Slave komunikace

intelligent drive technology

Díky internímu PLC a regulaci polohy v rámci frekvenčních měničů lze několik pohonů NORD DRIVESYSTEMS synchronizovat v režimu Master / Slave. Funkce, jako je synchronní chod a letmá pila, mohou být prováděny decentrálně. Více …

Pohony pro paletové dopravníky: Spolehlivá technologie s robustním designem

pallet_conveyor_technology

Technologie paletového dopravníku vyžaduje především úsporná řešení pohonu s vysokou přetížitelností. NORD DRIVESYSTEMS dodává optimálně přizpůsobenou, individuálně konfigurovatelnou a flexibilní technologii pohonu, která snižuje počet verzí a snižuje náklady, zejména při přepravě palet a palet z klecí s válečkovými nebo řetězovými dopravníky. Více …

Modul PROFIsafe SK TU4-PNS

Maximální bezpečnost - Funkční bezpečnost získává stále větší význam jako základní součást moderní konstrukce strojů a zařízení a je nepostradatelným aspektem pohonných systémů společnosti NORD. Více …

Vysoce účinné pohony pro aplikace v intralogistice

LogiDrive

NORD DRIVESYSTEMS nyní nabízí standardizovaná, vysoce účinná řešení pohonů speciálně pro horizontální a šikmé dopravníky. Systémy LogiDrive jsou nenáročné na údržbu a umožňují snížit počet verzí pohonu v intralogistice bez velké námahy. Více …

Potravinářské pohony NORD DRIVESYSTEMS.

Míchadla, dopravníkové systémy, navažování a plnění, balicí linky: NORD DRIVESYSTEMS nabízí efektivní a hygienické řešení pohonů pro potravinářský průmysl. Více …

Jeviště je Vaše - frekvenční měniče od NORDu v duisburgském divadle.

theatre Duisburg

Moderní automatizační technologie zajišťuje v divadle v Duisburgu perfektní koordinaci scénografického designu, světla a zvuku. Frekvenční měniče od NORDu jsou i zde důležitým prvkem řešení pohonů. Více …

Řešení pohonů pro hygienickou výrobu - povrchová úprava nsd tupH

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Od 22. do 24. května 2018 představí společnost NORD DRIVESYSTEMS na SPS IPC Drives Italia v Parmě svou vysoce účinnou povrchovou úpravu pro hliníkové pohony odolnou vůči korozi. Více …

Pohony pro čistící gondoly - bezpečně v jakékoliv výšce

Převodové motory a frekvenční měniče s precizními polohovacími schopnostmi zvedají a otáčejí klec, ze které mohou pracovníci údržby a čištění dosáhnout do každého rohu zvlněné fasády mrakodrapu „New York by Gehry“. Více …

NORD poskytuje data produktů pro EPLAN

NORD-Produktdaten in der EPLAN-Datenbank

NORD poskytuje produktové makra, technická data a elektrická dat svých elektronických výrobků pro databázi EPLAN. Více …

Jednoduché odstupňování funkcí měničů frekvence NORD

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Více a více funkcí pohonu může být řešeno decentrálně pomocí softwarových či hardwarových možností měníčů frekvence. Zde nejde pouze o ekonomické řešení či možnost snížení počtu variant různých typů měničů, ale také navíc o umožnění uživateli přímočarého parametrování bez speciálních programátorských zkušeností. Více …

Pohony do výbušného prostředí pro větší bezpečnost v mlýnském provozu.

Explosion-protected drive units

V Arnreiter Mühle v Rakousku je surový materiál mlet a mnoha různými procesy zpracováván. Pro tento účel společnost využívá stroje pro napařování, vločkování, drcení, broušení, vytlačování, pražení, chlazení, sušení a olupování. Mletím surového materiálu vzniká prach - to vyžaduje pohony od NORDu v nevýbušném provedení. Více …

Nový produkt: Jednostupňové čelní převodovky NORDBLOC.1

pallet_conveyor_technology

NORD DRIVESYSTEMS rozšířil svou úspěšnou řadu jednostupňových převodovek NORDBLOC.1, která má uplatnění u aplikací, které vyžadují vysoké otáčky. Více …

Pohony pro letištní techniku - vždy v pohybu

Airport_bagged

Řešení na míru, spolehlivá technika, celosvětový servis - NORD DRIVESYSTEMS nabízí optimální varianty pohonů pro jakoukoliv letištní aplikaci. Vždy efektivní, spolehlivé a osvědčené. Více …

Pohony od NORDu s nsd tupH povrchovou úpravou

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Robustní a spolehlivé – dokonce i za extrémně drsných podmínek. Holandský zpracovatel mušlí Krijn Verwijs spoléhá ve svém výrobním závodě na korozivzdorné pohonné systémy od NORDu. Více …

Inteligentní pohony NORD - Technologie pohonů pro Průmysl 4.0

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Koncepty decentrálních pohonů NORD připravují cestu pro vývoj řídicí architektury od automatizační pyramidy po inteligentní automatizační sítě. Více …

Nový produkt: Jednostupňové čelní převodovky NORDBLOC.1

NORDBLOC_helical-gear-unit

NORD DRIVESYSTEMS rozšířil svou úspěšnou řadu jednostupňových převodovek NORDBLOC.1, která má uplatnění u aplikací, které vyžadují vysoké otáčky. Více …

NORD DRIVESYTEMS na ANUGA FOODTEC 2018

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

nsd tupH: Povrchová úprava hliníkových pohonů odolná proti korozi. NORD DRIVESYSTEMS bude ve dnech od 20. do 23. března vystavovat na prestižním mezinárodním veletrhu ANUGA FOODTEC své hliníkové pohony pro potravinářský a nápojový průmysl. Více …

Výkonné pohony pro manipulaci se sypkými materiály.

Cement_bagged

NORD nabízí spolehlivé, bezpečné a individuální řešení pohonů pro zařízení zajišťující manipulaci se sypkými materiály - jako například poháněcí stanice dopravníku ve fosfátovém dole v Maroku. Více …

Energeticky účinné řešení pohonů pro intralogistiku

LogiDrive_Variantenreduzierung

Na pohony pro intralogistiku jsou kladeny vysoké požadavky: nejen, že musí být výkonné a energeticky účinné, očekávají se rovněž nízké nároky na údržbu a dlouhou životnost. Více …

Řešení pohonů pro balíková centra - Hladké zpracování a rychlé odeslání

bcs_customer

Spolehlivé, robustní, zasíťované a inteligentní – NORD poskytuje individuálně konfigurovatelné a Industry 4.0-ready řešení pohonů pro balíková centra. Více …

Pohony pro průmysl 4.0: Monitorování s využitím cloudu

nord_news_iot_drive_data_cloud

NORD DRIVEYSTEMS vyvinul pro koncepci průmyslu 4.0 ekonomické řešení monitorování stavu pohonů na bázi virtuální senzoriky. Monitorování dat v reálném čase, která jsou dosažitelná přes cloud. Více …

NORDAC LINK – inteligentní pohon pro logistiku

Technical-Press-Days-nordac-link

Na 6. ročníku události Technical Press Days v Hamburku představil pro specializovaná média NORD DRIVESYSTEMS své řešení pohonu "LogiDrive", který se skládá z energeticky účinného pohonu a měniče-distributoru NORDAC LINK. Více …

Prediktivní údržba a optimální využívání prostředků.

process data pump drive

NORD DRIVESYSTEMS vyvíjí nákladově efektivní a spolehlivé monitorování stavu pohonu s využitím virtuální senzoriky. Více …

Vysoce účinné a hygienické: IE4 motory s hladkým pláštěm

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

NORD DRIVESYSTEMS rozšířil svoji řadu vysoce účinných motorů s hladkým pláštěm. Nové synchronní motory s permanentními magnety bez chladících žeber dosahují úrovně účinnosti IE4. Více …

Bezpečné, spolehlivé a všestranné: Převodovky s přírubou pro extrudéry

extruder flange

NORD DRIVESYSTEMS rozšířil svoji sérii modulárních průmyslových převodovek o pohoh s extrudérovou přírubou pro těžký provoz. Příruby i hřídele lze přizpůsobit pro téměř všechny běžné montážní rozměry. Více …

Elektronika pohonů a IoT (Internet of Things) na veletrhu SPS IPS Drives v Norimberku

nordac_link_fds_film_2017

NORD DRIVESYSTEMS představí novinky v elektronice pohonů na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku (hala 3, stánek 218). Například nový měnič s distributorem sběrnice NORDAC LINK , navržený pro zařízení v intralogistice zapojené do sítě s mnoha dalšími pohony. Více …

Data pohonů v cloudu

nord_news_iot_drive_data_cloud

Pro stroje s online přístupem na internet (IoT) a vzdálenou údržbu nabízí NORD řešení pro dostupnost dat pohonů v reálném čase v prostředí cloudu. Všechny pohony lze monitorovat kdekoliv na světě přes internet. Více …

Modulární průmyslové převodovky v dalších velikostech

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

Na Hannoverském veletrhu 2017 představí NORD dvě nové převodovky pro jmenovité momenty 15 a 20kNm. S novými přírustky bude mít kompletní řada nyní 11 velikostí převodovek s maximálním momentem u největší velikosti 250kNm Více …

Průmyslové převodovky s přírubami pro extrudéry

News_Extruderflansch

NORD nabízí jako zcela nové příslušenství k řadě průmyslových převodovek extrudérové příruby, optimalizované pro těžký provoz. Několik velikostí extrudérových přírub je k dispozici pro převodovky velikostí 5 až 11 se jmenovitým momentem od 15kNm do 80 kNm. Více …

Účinné řešení pohonů s malým počtem variant

News_LogoDrive

Nové decentrální pohony Logidrive od NORDu jsou navrženy speciálně pro intralogistiku a systémy pro dopravu zavazadel. Díky redukci variant zjednodušují plánování, konfiguraci a management náhradních dílů. Více …

Dobrý rok pro NORD DRIVESYSTEMS

field_distribution_system_nordac_link

Pro NORD DRIVESYSTEMS byl rok 2016 dobrým rokem, ve kterém byla uvedena na trh řada nových výrobků jako měnič s distributorem sběrnice NORDAC LINK. Také v letošním roce NORD pokračuje v prezentaci nových řešení pro Industry 4.0 Více …

Převodové motory v pouštním klimatu

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

Okolní podmínky a nároky na technologii válcovacích stolic oceli jsou velmi tvrdé. A jsou ještě tvrdší, pokud se válcovací stolice se nachází v horkém klimatu pouště v Bahrajnu. NORD DRIVESYSTEMS vybavil celou továrnu robustními motory s převodovkami, které pracují bezchybně od doby, kdy byly uvedeny do provozu. Více …

IE3 motory budou od 1.ledna 2017 nutné i pro nižší výkony. Sortiment motorů NORD už nyní přesahuje požadavky EU Ecodesign.

IE3_requirements

Od 1.ledna 2017 je v Evropské unii povinné použití motorů s účinností IE3 v rozsahu 0,75kW až 375 kW, pokud jsou provozovány přímo na síti. Toto rozšíření i na menší výkony je dáno směrnicí 640/2009, implementující direktivu Ecodesign 2009/125/EC. Více …

Rekordní velikost průmyslové převodovky s monoblokovou skříní.

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

NORD DRIVESYSTEMS, vedoucí firma v technologii pohonů, zkonstruovala průmyslovou převodovku se jmenovitým momentem 240 000 Nm pro fosfátový důl v Maroku. Převodovka je vybavena řadou specifických doplňků a jedná se o největší systém v monoblokové převodové skříni. Více …

Inteligentní pohon automaticky odstraňuje blokace

plc_resolves_blockages_en

NORD DRIVESYSTEMS prezentoval inteligentní decentrální pohon s integrovaným PLC na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku. Měnič je vybaven pro sekvenční řízení v zákaznických aplikacích. Více …

Chytré pohony s lokálním ovládáním - připravené pro nadřazené řízení i autonomní provoz.

PLC hybrid control capability

Frekvenční měniče NORD můžou pružně reagovat na situaci, kdy dojde k přerušení komunikace s centrálním řídícím systémem. Integrované PLC v měniči může převzít kontrolu nad pohonem, provézt definované zastavení provozu nebo naopak udržet aplikaci v chodu. Více …

Všestranný decentrální měnič "plug&play"

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

NORD uvádí na trh nově vyvinutý NORDAC LINK, systém decentrálního měniče s distributorem sběrnice. Probíhá finální fáze testování v provozu, sériová výroba bude zahájena na začátku roku 2017. Více …

Logidrive - vysoce účinný, nízkoúdržbový pohon pro intralogistiku

LogiDrive_Variantenreduzierung

NORD DRIVESYSTEMS nyní nabízí standardizované pohonné jednotky ve třech verzích. Jedná se o pohony s vysokou účinností a nízkými nároky na údržbu pro typické aplikace v dopravě materiálu a zboží. Řada pohonů Logidrive umožňuje rychlý výběr vhodného pohonu a redukuje množství variant. Více …

Od minerálky po limonády - řešení pohonů NORD pro nápojový průmysl

drive_solutions_for_the_beverage_industry_image

Spotřeba minerálních vod v Německa byla v roze 2015 asi 143,8 litrů na hlavu. Pro splnění těchto požadavků potřebuje nápojový průmysl inovativní řešení pohonů. NORD DRIVESYSTEMS dodává pohony, které jsou speciálně navržené pro splnění požadavků zákazníků. Více …

Letiště Hamburk: pohonná technologie NORD veze zavazadla k jejich cíli

Airport_bagged

Letiště v Hamburku je jedním z pěti největších letišť v Německu. Každým rokem projde branami hamburského letiště 15 milionů cestujících. Aby zavazadla přišla i odešla spolu s cestujícími, spoléhá letiště na pohony NORD, které pohánějí systém dopravy zavazadel. Více …

Inteligentní porcování potravin

Treif_Case_study_plc_cutting.jpg

Chutné sýrové kostičky jsou potěšením při každém jídle. Pro výrobu krájecích strojů, na nichž tyto lahůdky vznikají, využívá firma Treif Maschinenbau GmbH frekvenční měniče NORD s integrovaným PLC řízením. Více …

Nová dvoustupňová kuželočelní převodovka s kroutícím momentem do 50 Nm

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

NORD DRIVESYSTEMS rozšiřuje svoji řadu hliníkových dvoustupňových kuželočelních převodovek o nejmenší typ s kroutícím momentem do 50 Nm. Vysoce účinná řada kuželočelních převodovek je nyní k dispozici ve stejném rozsahu jako šnekové převodovky , které se používají pro pohony s nízkým zatížením. Více …

Čokoláda v pohybu

Nord_News_Zotter

Nejjemnější čokoládové pamlsky vyžadují při své výrobě pozoruhodně mnoho pohybu. Jen ve speciálním míchadle při tzv. "konšování" je čokoládová hmota promíchávána 48 hodin. Pro tento pohon, ale i pro pohony v mnoha ostatních fázích výrobního procesu používá rakouský výrobce čokolády Zotter velké množství převodových motorů od NORD DRIVESYSTEMS. Více …

Převodovky pro těžký provoz pro manipulační zařízení v přístavním překladišti

Nord_News_Wisco

Firma WISCO provozuje přístav ve městě Wugang poblíž Východočínského moře, kde se přepravuje železná ruda. Jeřáby a dopravníky v přístavu musí disponovat vysoce spolehlivými pohony. Více …

Nová jednostupňová čelní převodovka pro čerpadla, ventilátory a míchadla

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

NORD DRIVESYSTEMS uvádí na trh novou jednostupňovou čelní převodovku s hliníkovou skříní NORDBLOC.1. Je určena pro čerpadla, ventilátory a intralogistické aplikace. NORD při vývoji převodovky spolupracoval s renomovanými výrobci v těchto oborech. Více …

Pohony na Hannoverském veletrhu: monitoring stavu a prediktivní údržba

predictive_maintenance

NORD Drivesystems letos vystavoval v Hannoveru ukázkový pohon s pokročilým sledování provozního stavu, který podporuje nasazení prediktivní údržby. Více …

Měniče frekvence certifikované pro Kanadský trh

Umrichter_ULC-zertifiziert

Vektorové měniče NORD do velikosti 90kW byly certifikovány zkušebnou Underwriters Laboratories of Canada. Existující UL-certifikace pro USA byla rozšířena o certifikaci pro kanadský trh.Znamená to úsporu v nákladech, instalaci i potřebném prostoru, protože doposud bylo nutné použít v Kanadě přídavné siťové filtry. Více …

Průmyslové převodovky s kroutícím momentem 190 kNm - nový přírůstek do portfolia průmyslových pohonů.

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

NORD rozšiřuje svoji úspěšnou řadu průmyslových převodovek o další velikost s výstupním momentem 190 kNm. Celá řada nyní obsahuje 9 velikostí od 25kNm do 250 kNm. Více …

NORD 4.0 READY: Pohonné technologie pro automatizaci ve věku internetu věcí (IoT)

4.0 ready

Konstrukce strojů a návrhy továren dle konceptů "Industry 4.0" a "Průmyslového internetu věcí" vyžadují inteligentní pohony s vysokou mírou funkčnosti i flexibility. Pohony je nutné integrovat do komunikačních sítí, musí zajistit efektivní výměnu dat a podporovat decentrální koncekt pohonů. Více …

Zbrusu nové procesory pro měniče NORD Integrované PLC díky rychlejšímu CPU a novému firmwaru

brand_new_drive_controllers

Díky integrovanému PLC se měniče NORD stávají ve spojení s převodovkami inteligentním mechatronickým systémem. Více …

Průmyslová monobloková převodovka rekordní velikosti

Record-size_industrial_gear_unit

NORD DRIVESYSTEMS navrhnul průmyslovou převodovku se jmenovitým momentem 240.000 Nm a řadou specifických úprav pro důl v Maroku. V současnosti jde o největší převodovku v monoblokové skříni - NORD tím potvrdil prvenství v této technologii. Více …

Účinná a ekonomická antikorozní ochrana: nsd tupH pro hliníkové pohony

nsd_tupH-Beschichtung

NORD DRIVESYSTEMS vyrábí pohony s trvalou antikorozní ochranou - povrchovou úpravou hliníku nsd tupH. Hliníkové převodovky a motory tak získají hladký a velmi tvrdý povrch, který na rozdíl od nátěru odolává lépe poškrábání. Pohony jsou testovány v aplikacích s přímořskou atmosférou. Více …

Inteligentní standardní pohony poskytují přesnost i dynamiku servopohonů

Servodynamik

Standardní asynchronní motory IE2 nebo IE3 a motory s permanentními magnety IE4 poskytují ve spojení s pokročilými měniči dynamiku i přesnost na úrovni servopohonů. Více …

20 let firmy NORD - Poháněcí technika

Na letošní rok připadne 20. výročí založení české pobočky firmy NORD Drivesystems v České republice. NORD-Poháněcí technika, s.r.o. má v České republice výrobní závod v Praze a obchodní pobočky v Praze, Hradci Králové a Brně. Více …

Nové stránky www.nord.com - nyní i pro mobilní zařízení

Nové webové stránky NORDu fungují na mobilních zařízeních

Svět pohonů pod konečky prstů: webové stránky NORD Drivesystem byly přepracovány s ohledem na lepší použitelnost pro mobilní zařízení. Na stránkách www.nord.com naleznou uživatelé ze všech průmyslových sektorů to pravé řešení pro svoje potřeby. Detaily výrobků, referenční projekty i stahování dokumentace je nyní možné nejen z PC, ale i tabletů a telefonů. Více …

Doprava, synchronizace a zdvihy s jednotnou platformou integrovaných pohonů

Integrated materials handling drives from NORD

NORD Drivesystems dodává univerzální pohonné systémy na jednotné platformě decentrálních pohonů. K dispozici jsou frekvenční měniče, softstartery i reverzační startery v provedení montáže na motor i na konstrukci stroje. Více …

Koncepce kompaktních pohonů pro automatická zařízení pro dopravu zavazadel

messebericht_interairport

Na veletrhu inter airport Europe 2013 v Mnichověpředstavila společnost NORD DRIVESYSTEMS svoji koncepci pohonů pro logistiku zavazadel na letištích. V kombinaci s účinnými převodovými motory NORD poskytují decentrální měniče frekvence a spouštěče motorů tohoto výrobce jednoduché, uživatelsky přívětivé řešení od jednoho dodavatele. Více …

Efektivní sady pohonů NORD pro dopravu zavazadel na výstavě inter airport Europe

Highly_efficient_drive_components_nord

Na veletrhu inter airport Europe 2013 předvedla společnost NORD DRIVESYSTEMS vysoce efektivní kompletní řešení pohonů pro transportní zařízení na dopravu zavazadel, sestávající z nových dvoustupňových kuželočelních převodovek, energeticky úsporných motorů a výkonných decentrálních měničů frekvence. Více …