Novinky
Aktuální informace o produktech NORD, tiskové zprávy a informace o výstavách.
NORD DRIVESYSTEMS rozšiřuje výrobní závod Aurich

Rostoucí poptávka po elektronických součástkách vyžaduje rozšíření výroby Více …
Výkonový rozsah až 22 kW: Univerzální měnič NORDAC PRO SK 500P

Frekvenční měniče řady NORDAC <i>PRO</i> SK 500P od NORD DRIVESYSTEMS jsou založeny na nejnovějších technologiích a jsou ideální pro všechny aplikace pohonů. V nejbližší době se chystá pro tuto novou vlajkovou loď NORD rozšíření výkonové řady až na 22 kW. Více …
NORDAC FLEX SK 205E – flexibilní pro manipulační techniku a pozicování

Decentrální frekvenční měnič NORDAC FLEX je díky své vysoké funkcionalitě a možnosti montáže přímo na pohon nebo poblíž pohonu obvzláště vhodný pro použití pro pozicování nebo pro posuvy a rotace v manipulační technice. Více …
Efektivní řešení pohonů pro letištní průmysl

Ať už jde o odbavení, třídění, vysokorychlostní přepravu nebo vyzvednutí zavazadel – pro zajištění hladkého průběhu manipulace se zavazadly je nezbytná inteligentní, výkonná a vysoce flexibilní technologie pohonu. NORD DRIVESYSTEMS přesně zná požadavky průmyslu a se svými pohonnými systémy nabízí optimální řešení pro různé letištní aplikace . Více …
IE5+ Motor: Stvořen pro potravinářský průmysl

Výjimečně vysoká účinnosti a široký rozsah točivého momentu. NORD DRIVESYSTEMS vyvinul motor, který se dokonale hodí pro použití v potravinářském průmyslu: Motor IE5 + pro potravinářské aplikace nabízí vysokou účinnost s ohledem k životnímu prostředí. Více …
Nový motorový adaptér s optimalizovanými technickými vlastnostmi

Vyšší přípustné vstupní otáčky, delší životnost ložisek a maximální flexibilita v konstrukci pohonu: Nové motorové adaptéry od NORD nabízejí uživatelům četné obchodní a technické výhody. Více …
NORD otevírá automatizovaný sklad malých dílů

Automatizovaný sklad malých dílů poskytuje více než 70 000 skladových míst a je tak největším automatizovaným skladovým systémem ve skupině NORD DRIVESYSTEMS. Rozšířené logistické kapacity ještě více zkrátí dodací a montážní časy. Více …
Vysoce výkonné pohony pro logistiku sypkých materiálů

Lachenmeier Monsun A/S je dánská společnost, která plánuje a staví logistická zařízení pro sypké hmoty. Díky výkonným převodovým motorům společnosti Nord, na které se již více než 20 let spoléhá, vzrostla přepravní kapacita terminálu Frederica Bulk v průběhu jeho expanze téměř o dvojnásobek. Více …
NORD UNIVERZÁLNÍ motory vyhovují novému ekodesign nařízení

Od 1. července 2021 se zpřísní opatření s ohledem na energetickou účinnost elektromotorů dle ekodesignu (EU) 2019/1781. Použití motorů IE3 v dalších výkonových rozsazích je nejen ekonomicky výhodné, ale také povinné. S energeticky účinnými NORD UNIVERSÁLNÍMI motory pro výkony od 0,12 do 45 kW nabízí NORD DRIVESYSTEMS cenově atraktivní motory IE3, které vyhovují všem mezinárodním předpisům. Více …
Decentrální pohonná technika od firmy NORD: Rozmanitá, výkonná a s jistotou budoucnosti.

Je jedno, jestli se jedná o intralogistiku, obalové technologie, potravinářský průmysl, aplikace čerpadel nebo konstrukci strojů a systémů. Decentralizovaná pohonná technika má specifické výhody, zejména v rozsáhlých systémech, ale i v modulárních a mobilních systémech. NORD DRIVESYSTEMS dodává širokou škálu frekvenčních měničů, které lze individuálně přizpůsobit jakékoli požadované aplikaci a flexibilně integrovat do systémové oblasti. Více …
Výkonné řešení pro přepravu sypkých materiálů

Průmyslové převodovky MAXXDRIVE XT® od společnosti NORD se ideálně hodí pro pohon pásových dopravníků v průmyslu sypkých hmot. Převodovky jsou nejen extrémně robustní a výkonné, ale mají také vysokou tepelnou zatížitelnost. Více …
Nový automatický sklad malých dílů v hlavním montážním závodě firmy NORD

V Bargteheide, sídle společnosti NORD DRIVESYSTEMS, se staví nejmodernější automatizovaný sklad malých dílů s kapacitou přes 70 000 skladovacích míst a až s 900 skladovými pohyby za hodinu. Více …
Tady je bezpečnost na prvním místě – průmyslové převodovky NORD v provozech lanovek

Tignes je se svými 2 100 m jednou z nejvýše položených vesnic v Evropě. Lyžařská oblast, spojená s údolím Val d'Isère, je jednou z nejluxusnějších ve francouzském departementu Savoy. Při modernizaci lanové dráhy na Grande Motte sází švýcarská společnost GARAVENTA na spolehlivé a na údržbu nenáročné průmyslové převodovky NORD DRIVESYSTEMS. Více …
Synchronní motor IE5 +: Energeticky účinný, nákladově efektivní a šetrný k životnímu prostředí

Ekonomický provoz v rozsahu částečného zatížení: Výjimečně vysoká účinnost a široký rozsah točivého momentu - NORD DRIVESYSTEMS představuje motor IE5 + v nové velikosti. Investice do něj se vrátí v krátkém čase. Více …
Nový koncept převodových motorů pro potravinářský průmysl

S patentově přihlášeným DuoDrive konceptem přináší NORD na trh převratnou novinku: inovativní motor s převodovkou v hygienickém omyvatelném designu integruje IE5+ synchronní motordo pouzdra jednostupňové čelní převodovky. Díky tomu se stává ideálním pro použití v potravinářském průmyslu . Více …
Decentrální měnič frekvence s plug & play připojením pro nížší výkony

Nový člen rodiny decentrální pohonné elektroniky: Frekvenční měnič NORDAC ON splňuje speciální požadavky technologie horizontálních dopravníků a ukazuje své přednosti zejména v kombinaci s novým synchronním motorem IE5+. Více …
Prohlášení vedení k novému portfoliu s vysokou účinností

S novým vysoce účinným portfoliem, které se skládá ze synchronního motoru DuoDrive, NORDAC ON/ON+ a IE5+, předznamenává NORD DRIVESYSTEMS novou éru v technologii pohonů. Z vyjádření vrcholného vedení firmy, Jutty Humbert a Ullricha Küchenmeistera. Více …
Převodovka a motor v jednom: nový NORD DuoDrive

DuoDrive je nové patentově chráněné řešení pohonu od NORDu, které plně integruje vysoce účinný motor IE5 + společně s jednostupňovou čelní převodovkou do jedné skříně a tím optimalizuje účinnost systému. Kompaktní instalační prostor, vysoká hustota výkonu a velmi nízká hlučnost jsou jen některé výhody. Více …
Nová „super továrna“ na výstavbu domů posílena o motory od NORD DRIVESYSTEMS

Postavit třikrát více bytů za stejnou dobu: To je cílem stavební společnosti Lindbäcks Bygg AB. Švédové toho chtějí dosáhnout především vylepšenou automatizací. Pro další zvýšení rychlosti výroby modulových domů byl v Piteå zřízen vysoce výkonný a efektivní výrobní závod – s pohony a řídicími zařízeními primárně vyráběnými společností NORD DRIVESYSTEMS. Více …
NORD: Silný a spolehlivý partner - i v těžkých časech

Rok 2020 představoval zcela nové výzvy také pro NORD DRIVESYSTEMS. NORD však nenabízí jen zkušenosti z projektů ve více než 100 průmyslových odvětvích: NORD také udržuje svět v chodu díky svým pohonným systémům i v současné náročné době. Díky tomu byla po celý minulý rok plně zajištěna dostupnost dodávek pro všechny produkty. Více …
MAXXDRIVE® industrial – ten nejsilnější

Celkové portfolio paralelních a pravoúhlých převodovek MAXXDRIVE® od NORD DRIVESYSTEMS nabízí vysoké výstupní momenty od 15 do 282 kNm v 11 velikostech. Kromě těchto osvědčených standardních řad nabízí NORD DRIVESYSTEMS novou řadu MAXXDRIVE® XT s kuželovým soukolím a designem optimalizovaným pro odvod tepla v sedmi velikostech od 15 do 75 kNm. V kombinaci s komplexním programem příslušenství a volitelnými doplňky umožňuje modulární systém výběr dokonale sladěných pohonných systémů pro náročné aplikace, jako jsou dopravníky nebo míchadla. Více …
Vysoce výkonné pohonné systémy pro nejvyšší nároky

Společnost NORD DRIVESYSTEMS je známá svými vysoce kvalitními převodovkami, elektromotory a frekvenčními měniči a vyvinula se z výrobce převodovek na partnera hodnotového řetězce pro kompletní řešení pohonů. Již několik let je součástí celkového portfolia také řada průmyslových převodovek pro výstupní krouticí momenty až 282 kNm, které jsou předurčeny pro všechny druhy těžkých aplikací. Více …
TCO výpočty od Nordu odhalují potenciální provozní úspory

Díky rozmachu online maloobchodu musí přepravní společnosti zvýšit kapacity a současně zefektivnit své procesy. Klíčovou roli zde hrají distribuční centra, která dokáží v rekordním čase roztřídit obrovské množství balíků a plně automaticky je připraví na přeposlání na regionální doručovací místa. Více …
Optimalizace nákladů v odvětví poštovní a balíkové dopravy

S LogiDrive lze zvýšit efektivitu pohonných řešení v distribučních centrech balíků až o 50 procent. Systémy NORD se skládají z technologie synchronních motorů IE4 a IE5 + a také z decentralizovaných frekvenčních měničů a převodovek z modulárního systému NORD s vysokou účinností. Více …
NORD DRIVESYSTEMS: Nové webové stránky

Web www.nord.com byl komplexně přepracován, aby vám nabídl ještě lepší zákaznickou zkušenost se službami, takže můžete z naší online nabídky získat maximální užitek. Obchod byl integrován do webových stránek a úzce propojen se stávajícími nabídkami služeb. Více …
Dvoustupňové kuželočelní převodovky NORDBLOC.1 v distribučním centru
Až 25 000 balíků za hodinu projde třídícím a distribučním centrem v Melbourne. Zařízení je dodnes nejrychlejším systémem třídění balíků na pátém kontinentu. Celá technologie je kompletně vybavena pohonnými systémy od NORD DRIVESYSTEMS. Více …
Rozšíření portfolia motorů IE5+

Energeticky úsporné a kompaktní motory IE5+ s větším výkonem a novým designem. Více …
NORD a PSG design pro bezspojkovou jednoduchou výměnu čerpadla
U typického pohonu čerpadla představují spojky obvykle největší problém. Pro jeho řešení u nové řady lamelových čerpadel Blackmer® vyvinula společnost NORD DRIVESYSTEMS dutý hřídel pro čelní převodovky NORD, který umožňuje připojení čerpadla bez spojky. Po úspěšném zkušebním provozu je nyní dceřiná společnost NORD v USA klíčovým dodavatelem pro výrobce PSG. Více …
Při konstrukci tunelu rychlostní železnice je jíl opravdovou výzvou pro technologii pohonu

Speciální požadavky na dopravní pásy a jejich technologii pohonu: Pro stavbu tunelů „London Crossrail“ jsou zapotřebí speciální systémy dopravních pásů a převodové motory. Více …
Decentrální řízení pohonů od 0,25kW do 22kW

NORD DRIVESYSTEMS vyvíjí elektroniku pohonů již více než 30 let a je jedním z průkopníků inovativní technologie měničů. Decentralizované frekvenční měniče rodiny NORDAC pokrývají širokou škálu služeb, které se osvědčily zejména v intralogistice. Více …
NORDAC PRO SK 500P: sekvenční polohování až 4 os

Pohonné systémy od NORD DRIVESYSTEMS poskytují všechny předpoklady pro integraci do architektury Industry 4.0. To platí zejména pro novou řadu NORDAC PRO SK 500P. Může také sekvenčně řídit až čtyři převodové motory v režimu polohování, čímž šetří další frekvenční měniče v mnoha polohovacích aplikacích. Více …
Nový frekvenční měnič: kompaktní, univerzální a výkonný
Nový NORDAC PRO SK 500P nabízí maximální funkčnost, konektivitu a modularitu. Díky kompaktnímu designu a velkému množství rozhraní lze snadno integrovat do všech druhů automatizace. Více …
Pohony NORD určené pro lomy a štěrkovny - nižší náklady, vyšší efektivita.

Provoz štěrkovny The NorStone AG gravel works v Tau umístěná v jihozápadním Norsku přešla na robustní pohony od NORD DRIVESYSTEMS. Výsledek: nižší investiční náklady, zvýšená provozní i procesní spolehlivost a současně snížení spotřeby energií díky navýšení účinnosti. Více …
Nový frekvenční měnič NORD

S novým měničem NORDAC PRO SK 500P uvádí NORD DRIVESYSTEMS na trh rozvaděčový měnič s vysokým standardem řízení, s vysokou funkčností, konektivitou a modularitou. Tento frekvenční měnič disponuje působivým počtem rozhraní pro komunikaci a řízení, inovativních prvků a v neposlední řadě počtem možných rozšíření. Více …
NORD expanduje s novými produkty a strategickými investicemi

Ve finančním roce 2019 dosáhla společnost Getriebebau NORD GmbH & Co. KG solidního růstu, což se odráží ve zvýšení tržeb na 750 milionů EUR. S přibližně 4000 zaměstnanců po celém světě, NORD DRIVESYSTEMS úspěšně zahájila širokou škálu inovací pro technologii pohonů. Dalším impulsem jsou investice do zastoupení a logistiky. Více …
Rozšíření výrobního závodu v Aurichu
V minulém roce byly rozšířeny výrobní a skladovací prostory v Aurichu a byla zprovozněna nová montážní linka. Více …
Maximální účinnost: Nová generace motorů NORD IE5+
Nové synchronní motory NORD IE5+ nastavují standardy v účinnosti, výkonové hustotě a ekonomice provozu. Dostupné od 2.čtvrtletí 2020. Více …
NORD produkty pro chytré továrny

Komunikace a síťové propojení v prostředí Průmyslu 4.0 jsou hlavní témata s průmyslu. NORD se svými řešeními pohononů poskytuje produkty pro "chytré továrny" a podporuje zákazníky aplikačním know-how v procesu digitalizace. Více …
NORDCON APP se v praxi osvědčuje

NORDCON APP a NORDAC ACCESS BT BluetoothStick nabízí praktický způsob mobilní a bezdrátové údržby a uvádění frekvenčních měničů NORD do provozu. Rozsáhlé terénní testy u vybraných zákazníků již přinesly pozitivní zpětnou vazbu a cenné návrhy pro další vylepšení aplikace. Více …
Modulární ATEX pohony - ochrana před plynem a prachem

NORD DRIVESYSTEM je již několik desítek let certifikovaný výrobce pohonů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky tomu disponuje zkušenostmi, které mu umožňují, dodat pohon do prostředí s nebezpečím výbuchu téměř do všech průmyslových odvětí. Více …
Robustní pohonné jednotky pro náročné procesy míchání – řešení zesíleného založiskování od společnosti NORD
NORD DRIVESYSTEMS dodává spolehlivé pohony se zesílenými ložisky a zvýšenou roztečí ložisek pro zpracovatelský průmysl. Tím je zajištěna maximální radiální a axiální únosnost a delší životnost převodovek. Více …
Řešení od společnosti NORD snižují provozní náklady
Pro optimalizaci celkových nákladů na vlastnictví (TCO) nabízí NORD DRIVESYSTEMS výkonný a efektivní koncept pohonů ze svého modulárního systému s nízkými požadavky na údržbu. Více …
Hladké motory NORD: Ideální pro potravinářský a nápojový průmysl
Pro oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky nabízí NORD DRIVESYSTEMS motory s hladkým povrchem s ventilátorem i bez ventilátoru. Tyto motory disponují hliníkovým pouzdrem optimalizovaným pro snadné mytí a čištění. Více …
Hliníková převodovka - lehká váha s výkonem
Moderní pohony musí být robustní, kompaktní, výkonné a hospodárné - a především musí být lehké. NORD DRIVESYSTEMS nabízí širokou škálu vysoce odolných hliníkových pohonů s nízkou hmotností a vysokou životností. Více …
Ohlédnutí za veletrhem v Hanoveru 2019 - NORD vystavoval inovativní produkty, od průmyslových převodovek po Bluetooth řešení pro měniče
Na veletrhu v Hanoveru 2019 konaném začátkem dubna vystavoval NORD inovativní řešení pro technologii průmyslových pohonů Více …
Podzemní stavba ve vysoké nadmořské výšce: Průmyslové převodovky NORD se osvědčily v gigantickém stavebním projektu

Ve švýcarských Alpách v nadmořské výšce asi 1700 metrů nad mořem. V rámci projektu "Linthal 2015" bylo vybudováno podzemní centrum pro novou přečerpávací stanici - v hloubce 600 metrů. S extrémním sklonem 45 ° a výškovým rozdílem cca 180 m přepravní systémy přepravují 500 t demoličního materiálu za hodinu. Tyto dopravní pásy byly poháněny průmyslovými převodovkami NORD. Více …
NORD pohony optimalizují technologii dopravy kameniva v lomech

Společnost SMIL, se sídlem v Montpellier, zabývající se ocelovými konstrukcemi, je rovněž výrobcem dopravníkových systémů, ve kterých spoléhá na pohony ze severního Německa. Na jihu Francie, v lomu u obce Gardanne, zaručují převodové motory NORD DRIVESYSTEMS bezpečnou a efektivní dopravu materiálu. Více …
Průmyslové převodovky firmy NORD v nových velikostech
Průmyslové převodovky NORD DRIVESYSTEMS jsou mimořádně robustní a odolné. Tyto pohony s vysokou únosností se používají v náročných aplikacích, jako jsou míchadla nebo drtiče. Více …
Nový produkt: Jednostupňové čelní převodovky NORDBLOC.1

NORD DRIVESYSTEMS rozšířil svou úspěšnou řadu jednostupňových převodovek NORDBLOC.1, která má uplatnění u aplikací, které vyžadují vysoké otáčky. Více …
Řešení pohonů pro čistírny odpadních vod
Technologie pohonů je v oblasti úpravy vody rozhodující pro spolehlivost a účinnost čerpacích stanic a dmychadel. NORD DRIVESYSTEMS nabízí oborově optimalizovaná řešení, která se vyznačují velkou provozní spolehlivostí, dlouhou životností a vysokými axiálními a radiálními kapacitami. Více …
Inteligentní pohony - Master / Slave komunikace
Díky internímu PLC a regulaci polohy v rámci frekvenčních měničů lze několik pohonů NORD DRIVESYSTEMS synchronizovat v režimu Master / Slave. Funkce, jako je synchronní chod a letmá pila, mohou být prováděny decentrálně. Více …
Pohony pro paletové dopravníky: Spolehlivá technologie s robustním designem
Technologie paletového dopravníku vyžaduje především úsporná řešení pohonu s vysokou přetížitelností. NORD DRIVESYSTEMS dodává optimálně přizpůsobenou, individuálně konfigurovatelnou a flexibilní technologii pohonu, která snižuje počet verzí a snižuje náklady, zejména při přepravě palet a palet z klecí s válečkovými nebo řetězovými dopravníky. Více …
Modul PROFIsafe SK TU4-PNS
Maximální bezpečnost - Funkční bezpečnost získává stále větší význam jako základní součást moderní konstrukce strojů a zařízení a je nepostradatelným aspektem pohonných systémů společnosti NORD. Více …
Vysoce účinné pohony pro aplikace v intralogistice

NORD DRIVESYSTEMS nyní nabízí standardizovaná, vysoce účinná řešení pohonů speciálně pro horizontální a šikmé dopravníky. Systémy LogiDrive jsou nenáročné na údržbu a umožňují snížit počet verzí pohonu v intralogistice bez velké námahy. Více …
Potravinářské pohony NORD DRIVESYSTEMS.

Míchadla, dopravníkové systémy, navažování a plnění, balicí linky: NORD DRIVESYSTEMS nabízí efektivní a hygienické řešení pohonů pro potravinářský průmysl. Více …
Jeviště je Vaše - frekvenční měniče od NORDu v duisburgském divadle.

Moderní automatizační technologie zajišťuje v divadle v Duisburgu perfektní koordinaci scénografického designu, světla a zvuku. Frekvenční měniče od NORDu jsou i zde důležitým prvkem řešení pohonů. Více …
Řešení pohonů pro hygienickou výrobu - povrchová úprava nsd tupH
Od 22. do 24. května 2018 představí společnost NORD DRIVESYSTEMS na SPS IPC Drives Italia v Parmě svou vysoce účinnou povrchovou úpravu pro hliníkové pohony odolnou vůči korozi. Více …
NORD poskytuje data produktů pro EPLAN
NORD poskytuje produktové makra, technická data a elektrická dat svých elektronických výrobků pro databázi EPLAN. Více …
Jednoduché odstupňování funkcí měničů frekvence NORD

Více a více funkcí pohonu může být řešeno decentrálně pomocí softwarových či hardwarových možností měníčů frekvence. Zde nejde pouze o ekonomické řešení či možnost snížení počtu variant různých typů měničů, ale také navíc o umožnění uživateli přímočarého parametrování bez speciálních programátorských zkušeností. Více …
Pohony do výbušného prostředí pro větší bezpečnost v mlýnském provozu.
V Arnreiter Mühle v Rakousku je surový materiál mlet a mnoha různými procesy zpracováván. Pro tento účel společnost využívá stroje pro napařování, vločkování, drcení, broušení, vytlačování, pražení, chlazení, sušení a olupování. Mletím surového materiálu vzniká prach - to vyžaduje pohony od NORDu v nevýbušném provedení. Více …
Nový produkt: Jednostupňové čelní převodovky NORDBLOC.1
NORD DRIVESYSTEMS rozšířil svou úspěšnou řadu jednostupňových převodovek NORDBLOC.1, která má uplatnění u aplikací, které vyžadují vysoké otáčky. Více …
Pohony pro letištní techniku - vždy v pohybu

Řešení na míru, spolehlivá technika, celosvětový servis - NORD DRIVESYSTEMS nabízí optimální varianty pohonů pro jakoukoliv letištní aplikaci. Vždy efektivní, spolehlivé a osvědčené. Více …
Pohony od NORDu s nsd tupH povrchovou úpravou
Robustní a spolehlivé – dokonce i za extrémně drsných podmínek. Holandský zpracovatel mušlí Krijn Verwijs spoléhá ve svém výrobním závodě na korozivzdorné pohonné systémy od NORDu. Více …
Inteligentní pohony NORD - Technologie pohonů pro Průmysl 4.0
Koncepty decentrálních pohonů NORD připravují cestu pro vývoj řídicí architektury od automatizační pyramidy po inteligentní automatizační sítě. Více …
Nový produkt: Jednostupňové čelní převodovky NORDBLOC.1
NORD DRIVESYSTEMS rozšířil svou úspěšnou řadu jednostupňových převodovek NORDBLOC.1, která má uplatnění u aplikací, které vyžadují vysoké otáčky. Více …
NORD DRIVESYTEMS na ANUGA FOODTEC 2018
nsd tupH: Povrchová úprava hliníkových pohonů odolná proti korozi. NORD DRIVESYSTEMS bude ve dnech od 20. do 23. března vystavovat na prestižním mezinárodním veletrhu ANUGA FOODTEC své hliníkové pohony pro potravinářský a nápojový průmysl. Více …
Výkonné pohony pro manipulaci se sypkými materiály.

NORD nabízí spolehlivé, bezpečné a individuální řešení pohonů pro zařízení zajišťující manipulaci se sypkými materiály - jako například poháněcí stanice dopravníku ve fosfátovém dole v Maroku. Více …
Energeticky účinné řešení pohonů pro intralogistiku

Na pohony pro intralogistiku jsou kladeny vysoké požadavky: nejen, že musí být výkonné a energeticky účinné, očekávají se rovněž nízké nároky na údržbu a dlouhou životnost. Více …
Řešení pohonů pro balíková centra - Hladké zpracování a rychlé odeslání

Spolehlivé, robustní, zasíťované a inteligentní – NORD poskytuje individuálně konfigurovatelné a Industry 4.0-ready řešení pohonů pro balíková centra. Více …
Pohony pro průmysl 4.0: Monitorování s využitím cloudu
NORD DRIVEYSTEMS vyvinul pro koncepci průmyslu 4.0 ekonomické řešení monitorování stavu pohonů na bázi virtuální senzoriky. Monitorování dat v reálném čase, která jsou dosažitelná přes cloud. Více …
NORDAC LINK – inteligentní pohon pro logistiku
Na 6. ročníku události Technical Press Days v Hamburku představil pro specializovaná média NORD DRIVESYSTEMS své řešení pohonu "LogiDrive", který se skládá z energeticky účinného pohonu a měniče-distributoru NORDAC LINK. Více …
Prediktivní údržba a optimální využívání prostředků.
NORD DRIVESYSTEMS vyvíjí nákladově efektivní a spolehlivé monitorování stavu pohonu s využitím virtuální senzoriky. Více …
Vysoce účinné a hygienické: IE4 motory s hladkým pláštěm
NORD DRIVESYSTEMS rozšířil svoji řadu vysoce účinných motorů s hladkým pláštěm. Nové synchronní motory s permanentními magnety bez chladících žeber dosahují úrovně účinnosti IE4. Více …
Bezpečné, spolehlivé a všestranné: Převodovky s přírubou pro extrudéry
NORD DRIVESYSTEMS rozšířil svoji sérii modulárních průmyslových převodovek o pohoh s extrudérovou přírubou pro těžký provoz. Příruby i hřídele lze přizpůsobit pro téměř všechny běžné montážní rozměry. Více …
Elektronika pohonů a IoT (Internet of Things) na veletrhu SPS IPS Drives v Norimberku
NORD DRIVESYSTEMS představí novinky v elektronice pohonů na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku (hala 3, stánek 218). Například nový měnič s distributorem sběrnice NORDAC LINK , navržený pro zařízení v intralogistice zapojené do sítě s mnoha dalšími pohony. Více …
Data pohonů v cloudu
Pro stroje s online přístupem na internet (IoT) a vzdálenou údržbu nabízí NORD řešení pro dostupnost dat pohonů v reálném čase v prostředí cloudu. Všechny pohony lze monitorovat kdekoliv na světě přes internet. Více …
Modulární průmyslové převodovky v dalších velikostech
Na Hannoverském veletrhu 2017 představí NORD dvě nové převodovky pro jmenovité momenty 15 a 20kNm. S novými přírustky bude mít kompletní řada nyní 11 velikostí převodovek s maximálním momentem u největší velikosti 250kNm Více …
Průmyslové převodovky s přírubami pro extrudéry
NORD nabízí jako zcela nové příslušenství k řadě průmyslových převodovek extrudérové příruby, optimalizované pro těžký provoz. Několik velikostí extrudérových přírub je k dispozici pro převodovky velikostí 5 až 11 se jmenovitým momentem od 15kNm do 80 kNm. Více …
Účinné řešení pohonů s malým počtem variant
Nové decentrální pohony Logidrive od NORDu jsou navrženy speciálně pro intralogistiku a systémy pro dopravu zavazadel. Díky redukci variant zjednodušují plánování, konfiguraci a management náhradních dílů. Více …
Dobrý rok pro NORD DRIVESYSTEMS

Pro NORD DRIVESYSTEMS byl rok 2016 dobrým rokem, ve kterém byla uvedena na trh řada nových výrobků jako měnič s distributorem sběrnice NORDAC LINK. Také v letošním roce NORD pokračuje v prezentaci nových řešení pro Industry 4.0 Více …
Převodové motory v pouštním klimatu

Okolní podmínky a nároky na technologii válcovacích stolic oceli jsou velmi tvrdé. A jsou ještě tvrdší, pokud se válcovací stolice se nachází v horkém klimatu pouště v Bahrajnu. NORD DRIVESYSTEMS vybavil celou továrnu robustními motory s převodovkami, které pracují bezchybně od doby, kdy byly uvedeny do provozu. Více …
IE3 motory budou od 1.ledna 2017 nutné i pro nižší výkony. Sortiment motorů NORD už nyní přesahuje požadavky EU Ecodesign.
Od 1.ledna 2017 je v Evropské unii povinné použití motorů s účinností IE3 v rozsahu 0,75kW až 375 kW, pokud jsou provozovány přímo na síti. Toto rozšíření i na menší výkony je dáno směrnicí 640/2009, implementující direktivu Ecodesign 2009/125/EC. Více …
Rekordní velikost průmyslové převodovky s monoblokovou skříní.
NORD DRIVESYSTEMS, vedoucí firma v technologii pohonů, zkonstruovala průmyslovou převodovku se jmenovitým momentem 240 000 Nm pro fosfátový důl v Maroku. Převodovka je vybavena řadou specifických doplňků a jedná se o největší systém v monoblokové převodové skříni. Více …
Inteligentní pohon automaticky odstraňuje blokace
NORD DRIVESYSTEMS prezentoval inteligentní decentrální pohon s integrovaným PLC na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku. Měnič je vybaven pro sekvenční řízení v zákaznických aplikacích. Více …
Chytré pohony s lokálním ovládáním - připravené pro nadřazené řízení i autonomní provoz.
Frekvenční měniče NORD můžou pružně reagovat na situaci, kdy dojde k přerušení komunikace s centrálním řídícím systémem. Integrované PLC v měniči může převzít kontrolu nad pohonem, provézt definované zastavení provozu nebo naopak udržet aplikaci v chodu. Více …
Všestranný decentrální měnič "plug&play"
NORD uvádí na trh nově vyvinutý NORDAC LINK, systém decentrálního měniče s distributorem sběrnice. Probíhá finální fáze testování v provozu, sériová výroba bude zahájena na začátku roku 2017. Více …
Logidrive - vysoce účinný, nízkoúdržbový pohon pro intralogistiku

NORD DRIVESYSTEMS nyní nabízí standardizované pohonné jednotky ve třech verzích. Jedná se o pohony s vysokou účinností a nízkými nároky na údržbu pro typické aplikace v dopravě materiálu a zboží. Řada pohonů Logidrive umožňuje rychlý výběr vhodného pohonu a redukuje množství variant. Více …
Od minerálky po limonády - řešení pohonů NORD pro nápojový průmysl

Spotřeba minerálních vod v Německa byla v roze 2015 asi 143,8 litrů na hlavu. Pro splnění těchto požadavků potřebuje nápojový průmysl inovativní řešení pohonů. NORD DRIVESYSTEMS dodává pohony, které jsou speciálně navržené pro splnění požadavků zákazníků. Více …
Letiště Hamburk: pohonná technologie NORD veze zavazadla k jejich cíli

Letiště v Hamburku je jedním z pěti největších letišť v Německu. Každým rokem projde branami hamburského letiště 15 milionů cestujících. Aby zavazadla přišla i odešla spolu s cestujícími, spoléhá letiště na pohony NORD, které pohánějí systém dopravy zavazadel. Více …
Inteligentní porcování potravin

Chutné sýrové kostičky jsou potěšením při každém jídle. Pro výrobu krájecích strojů, na nichž tyto lahůdky vznikají, využívá firma Treif Maschinenbau GmbH frekvenční měniče NORD s integrovaným PLC řízením. Více …
Nová dvoustupňová kuželočelní převodovka s kroutícím momentem do 50 Nm
NORD DRIVESYSTEMS rozšiřuje svoji řadu hliníkových dvoustupňových kuželočelních převodovek o nejmenší typ s kroutícím momentem do 50 Nm. Vysoce účinná řada kuželočelních převodovek je nyní k dispozici ve stejném rozsahu jako šnekové převodovky , které se používají pro pohony s nízkým zatížením. Více …
Čokoláda v pohybu
Nejjemnější čokoládové pamlsky vyžadují při své výrobě pozoruhodně mnoho pohybu. Jen ve speciálním míchadle při tzv. "konšování" je čokoládová hmota promíchávána 48 hodin. Pro tento pohon, ale i pro pohony v mnoha ostatních fázích výrobního procesu používá rakouský výrobce čokolády Zotter velké množství převodových motorů od NORD DRIVESYSTEMS. Více …
Převodovky pro těžký provoz pro manipulační zařízení v přístavním překladišti
Firma WISCO provozuje přístav ve městě Wugang poblíž Východočínského moře, kde se přepravuje železná ruda. Jeřáby a dopravníky v přístavu musí disponovat vysoce spolehlivými pohony. Více …
Nová jednostupňová čelní převodovka pro čerpadla, ventilátory a míchadla
NORD DRIVESYSTEMS uvádí na trh novou jednostupňovou čelní převodovku s hliníkovou skříní NORDBLOC.1. Je určena pro čerpadla, ventilátory a intralogistické aplikace. NORD při vývoji převodovky spolupracoval s renomovanými výrobci v těchto oborech. Více …
Pohony na Hannoverském veletrhu: monitoring stavu a prediktivní údržba

NORD Drivesystems letos vystavoval v Hannoveru ukázkový pohon s pokročilým sledování provozního stavu, který podporuje nasazení prediktivní údržby. Více …
Měniče frekvence certifikované pro Kanadský trh
Vektorové měniče NORD do velikosti 90kW byly certifikovány zkušebnou Underwriters Laboratories of Canada. Existující UL-certifikace pro USA byla rozšířena o certifikaci pro kanadský trh.Znamená to úsporu v nákladech, instalaci i potřebném prostoru, protože doposud bylo nutné použít v Kanadě přídavné siťové filtry. Více …
Průmyslové převodovky s kroutícím momentem 190 kNm - nový přírůstek do portfolia průmyslových pohonů.
NORD rozšiřuje svoji úspěšnou řadu průmyslových převodovek o další velikost s výstupním momentem 190 kNm. Celá řada nyní obsahuje 9 velikostí od 25kNm do 250 kNm. Více …
NORD 4.0 READY: Pohonné technologie pro automatizaci ve věku internetu věcí (IoT)

Konstrukce strojů a návrhy továren dle konceptů "Industry 4.0" a "Průmyslového internetu věcí" vyžadují inteligentní pohony s vysokou mírou funkčnosti i flexibility. Pohony je nutné integrovat do komunikačních sítí, musí zajistit efektivní výměnu dat a podporovat decentrální koncekt pohonů. Více …
Zbrusu nové procesory pro měniče NORD Integrované PLC díky rychlejšímu CPU a novému firmwaru
Díky integrovanému PLC se měniče NORD stávají ve spojení s převodovkami inteligentním mechatronickým systémem. Více …
Průmyslová monobloková převodovka rekordní velikosti
NORD DRIVESYSTEMS navrhnul průmyslovou převodovku se jmenovitým momentem 240.000 Nm a řadou specifických úprav pro důl v Maroku. V současnosti jde o největší převodovku v monoblokové skříni - NORD tím potvrdil prvenství v této technologii. Více …
Účinná a ekonomická antikorozní ochrana: nsd tupH pro hliníkové pohony
NORD DRIVESYSTEMS vyrábí pohony s trvalou antikorozní ochranou - povrchovou úpravou hliníku nsd tupH. Hliníkové převodovky a motory tak získají hladký a velmi tvrdý povrch, který na rozdíl od nátěru odolává lépe poškrábání. Pohony jsou testovány v aplikacích s přímořskou atmosférou. Více …
Inteligentní standardní pohony poskytují přesnost i dynamiku servopohonů
Standardní asynchronní motory IE2 nebo IE3 a motory s permanentními magnety IE4 poskytují ve spojení s pokročilými měniči dynamiku i přesnost na úrovni servopohonů. Více …
20 let firmy NORD - Poháněcí technika

Na letošní rok připadne 20. výročí založení české pobočky firmy NORD Drivesystems v České republice. NORD-Poháněcí technika, s.r.o. má v České republice výrobní závod v Praze a obchodní pobočky v Praze, Hradci Králové a Brně. Více …
Nové stránky www.nord.com - nyní i pro mobilní zařízení
Svět pohonů pod konečky prstů: webové stránky NORD Drivesystem byly přepracovány s ohledem na lepší použitelnost pro mobilní zařízení. Na stránkách www.nord.com naleznou uživatelé ze všech průmyslových sektorů to pravé řešení pro svoje potřeby. Detaily výrobků, referenční projekty i stahování dokumentace je nyní možné nejen z PC, ale i tabletů a telefonů. Více …
Doprava, synchronizace a zdvihy s jednotnou platformou integrovaných pohonů
NORD Drivesystems dodává univerzální pohonné systémy na jednotné platformě decentrálních pohonů. K dispozici jsou frekvenční měniče, softstartery i reverzační startery v provedení montáže na motor i na konstrukci stroje. Více …
Koncepce kompaktních pohonů pro automatická zařízení pro dopravu zavazadel
Na veletrhu inter airport Europe 2013 v Mnichověpředstavila společnost NORD DRIVESYSTEMS svoji koncepci pohonů pro logistiku zavazadel na letištích. V kombinaci s účinnými převodovými motory NORD poskytují decentrální měniče frekvence a spouštěče motorů tohoto výrobce jednoduché, uživatelsky přívětivé řešení od jednoho dodavatele. Více …
Efektivní sady pohonů NORD pro dopravu zavazadel na výstavě inter airport Europe
Na veletrhu inter airport Europe 2013 předvedla společnost NORD DRIVESYSTEMS vysoce efektivní kompletní řešení pohonů pro transportní zařízení na dopravu zavazadel, sestávající z nových dvoustupňových kuželočelních převodovek, energeticky úsporných motorů a výkonných decentrálních měničů frekvence. Více …