SK 300P - NORDAC ON/ON+ Frekvenční měnič

Optimalizace díky specializaci

  • Výkonový rozsah do 0.95 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Integrované ethernet rozhraní pro snadnou komunikaci
  • Plug-and-Play řešení pro rychlé uvedení do provozu

NORDAC ON byl vyvinut speciálně pro splnění požadavků technologie horizontálních dopravníků a také pro provoz s novým synchronním motorem IE5 + (NORDAC ON +) a vyznačuje se integrovaným ethernetovým rozhraním, instalací Plug- and-Play a velmi kompaktním designem. NORDAC ON je ekonomickým řešením pro prostředí IIoT.

  • Rozsah výkonů: 0,37 - 0,95 kW
  • 3fázové 380 - 480 V
  • NORDAC ON pro motory IE3, NORDAC ON + pro motory IE5 +
  • Stupeň krytí: IP55, IP66
  • Funkční bezpečnost

Připraven na budoucnost

Možnost IIoT

Aktualizace firmwaru přes Ethernet

Funkce PLC pro funkce související s pohonem (integrované PLC)

Plug-and-Play koncept pro rychlé uvedení do provozu

Ovládací a parametrizační nástroje s jednoduchou strukturou parametrů

Možná redukce variant v rámci systému

Pohony použitelné v širokém frekvenčním rozsahu

Integrovaná komunikace založená na sběrnici Ethernet, protokol přepínatelný pomocí parametrů

Kompaktní, prostorově úsporný design díky integraci ethernetové komunikace

STO a SS1 - volitelné integrované bezpečnostní funkce

Řádkový filtr pro splnění předpisů EMC