Nové!

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 5,5 kW
  • Třída krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosé sekvenční řízení

NORDAC PRO je frekvenční měnič pro všechny aplikace pohonů. I v základní verzi SK 500P poskytuje NORDAC PRO velkou univerzálnost. Pokročilá verze SK 530P rozšiřuje tento rozsah a lze ji funkčně rozšířit o doplňkové moduly SK CU5. SK 550P má integrované ethernetové rozhraní s více protokoly pro efektivní připojení k řídicím systémům založeným na Ethernetu. Snadného ovládání NORDAC PRO je dosaženo pomocí rozhraní Bluetooth, paměťové karty SD jako paměťového média pro parametry, firmwar a provozní data a také pomocí USB rozhraní, které umožňuje parametrizaci měniče „v krabici“, tedy bez napájení. Použití nejnovějších komponent umožňuje velmi kompaktní design.

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 22 kW
  • Jednofázové 200 - 240 V, 3fázové 380 - 480 V
  • K dispozici jako základní a pokročilá verze
  • Třída ochrany: IP20
  • Funkční bezpečnost
  • Modulární displej SK TU5
  • Rozšiřující moduly SK CU5

  • 6 x digitální vstup, 2x digitální výstup, 2x relé, 2x analogový vstup, 1x analogový výstup
  • volitelné rozšíření vstupu / výstupu
  • funkční bezpečnost: STO , SS1
  • Integrované ethernetové rozhraní lze konfigurovat pomocí parametrů
  • Rozhraní enkodéru: HTL, TTL RS422, SIN / COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • USB rozhraní pro parametrizaci bez napětí
  • Slot pro SD kartu pro ukládání a přenos parametrů
  • Zásuvné ovládací a výkonové svorkovnice až do 2,2 kW
  • Struktura parametrů kompatibilní se všemi frekvenčními měniči NORD
  • Parametrizace pomocí displeje, softwarového nástroje NORDCON nebo mobilní aplikace
  • 4 sady parametrů lze přepínat přímo online
  • Řízení motorové brzdy, funkce pro zdvihy
  • Provoz ve čtyřech kvadrantech s integrovaným brzdovým střídačem
  • Řízení V / f, vektorové řízení proudu v režimu otevřené smyčky a uzavřené smyčky
  • Vysoká přesnost regulace a vysoká přetížitelnost pro synchronní a asynchronní motory
  • funkce PLC pro funkce související s pohonem
  • režim integrovaného polohování POSICON a synchronní provoz
  • integrovaný síťový filtr

NORDCON

NORDCON

Soubory pro sběrnice