NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

The NORDAC FLEX is NORD’s most flexible frequency inverter, and can be tailored to all customer applications by means of scalable functions. Installation and maintenance of the NORDAC FLEX can be carried out quickly and simply thanks to its wide range of functions and easy parameter transfer via EEPROM memory.

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 500 V
  • Protection class: IP55, IP66
  • ATEX zone 22 3D
  • Motor-mounted, wall-mounted
  • Functional safety
  • SK CU4, SK TU4 plug-in control modules
  • SK CU4, SK TU4 extension modules

  • 4x Digital In, 2x Digital Out, 2x Analogue In
  • Optional In/Out extension
  • Functional safety: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM and PROFIsafe
  • Ethernet interface can be extended for each option module
  • Encoder interfaces: HTL, CANopen
  • Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 parameter sets can be switched directly online
  • Integrated brake rectifier for motor brake control
  • Motor brake management, lifting gear functionality
  • 4-quadrant operation with integrated brake chopper
  • PLC-functionality for drive-related functions
  • V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
  • High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
  • POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
  • Integrated line filter

NORDCON

NORDCON

Paletizační zařízení Symach

Dynamická paletizace

Paletizační zařízení zaujímají ve výrobním a odbytovém procesu klíčovou funkci. Musí bezproblémově fungovat, aby se toky produktu nedostaly do kolize a bylo je možno flexibilně přizpůsobit různému zboží a použití. Energeticky úsporné motory s převodovkou s decentrálními měniči frekvence řady SK 200E společnosti NORD přejímají u paletovacích zařízení SYMACH náročné úlohy řízení pohybu.

Letiště Hamburk

Kufry na cestách na letišti Hamburg

Kapacita dopravního systému zavazadel na letišti v Hamburku je schopna zpracovat a roztřídit 8 700 kusů zavazadel za hodinu. Pro zajištění plynulého procesu manipulace se zavazadly jsou nutné inteligentní, výkonné a vysoce flexibilní pohony. NORD je dodavatelem této technologie.