Motor s čelní převodovkou STANDARD

Osvědčený klasický motor

  • Výkon: 0.16 HP - 10 HP
  • Moment: 443 lb-inch - 6,195 lb-inch
Velikosti: 6
Převod: 1,92 - 488,07

Čelní převodovka Standard je konstrukcí, odpovídající základním požadavkům na výkonové schopnosti převodovek a převodových motorů a využívaná mimo jiné v intralogistice.

  • převodovka s plným hřídelem
  • patkové a přírubové provedení
  • Koaxiální převodovky

  • skříň z šedé litiny poskytuje výhodu robustnosti
  • provedení pro specifické aplikace