Motor s čelní převodovkou BLOCK

Robustní víceúčelový motor

  • Výkon: 0.16 HP - 215 HP
  • Moment: 89 lb-inch - 230,119 lb-inch
Velikosti: 11
Pracovní poloha: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Převod: 1,35 - 14340,31

Funkčnost s tradicí. Čelní převodovky NORD jsou vyráběny dle osvědčeného konceptu blokové skříně od roku 1980 a vyznačují se nízkými nároky na servis a dlouhou životností.

  • převodovka s plným hřídelem
  • patkové a přírubové provedení
  • Koaxiální převodovky

  • vysoce efektivní a proto pouze nízké provozní náklady
  • kompaktní tvar znamená nízkou potřebu místa
  • skříň z šedé litiny poskytuje výhodu robustnosti
  • vysoká axiální a radiální zatížitelnost umožňuje bezpečný provoz
  • tichý chod
  • provedení pro specifické aplikace