Šnekové převodovky UNIVERSAL SI

Modulární a flexibilní

  • Výkon: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Moment: 186 lb-inch - 3,780 lb-inch
Velikosti: 5
Převod: 5,00 - 3000,00

Šnekové převodovky UNIVERSAL SI poskytují poskytují vysokou hustotu výkonu a jsou k tomu mimořádně kompaktní. Přitom se vyznačují nehlučným přenosem krouticího momentu. Vzhledem k jednoduchému, ale účinnému uspořádání jsou zajištěny, co se týče zástavbového prostoru, značné výhody proti jiným druhům převodovek.

  • převodovka s dutým a plným hřídelem
  • násuvné, přírubové a patkové provedení
  • Úhlové převodovky

  • vysoká přetížitelnost
  • provedení pro specifické aplikace
  • klidný a tichý chod
  • Hliníkové provedení skříně zaručuje nízkou hmotnost
  • Volitelně čelní předřazený stupeň 10:1 a dvojitá šneková převodovka
  • Modulární, flexibilní a proto mnohostranně použitelné
  • Provedení nsd tupHm na přání
  • Uložení výstupního hřídele pro vysokou zatížitelnost