Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1

Výkon a provedení

  • Výkon: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Moment: 443 lb-inch - 5,842 lb-inch
Velikosti: 6
Převod: 3,03 - 70

Výkonově optimalizované 2-stupňové kuželočelní převodovky jsou inovativním konstrukčním provedením NORD z vysoce pevné hliníkové slitiny. Nové 2stupňové kuželové převodovky NORDBLOC.1 se díky omyvatelnému provedení hodí obzvláště pro použití v těžebním a potravinářském průmyslu.

  • plný a dutý hřídel (lícované pero, Gripmaxx, svěrný spoj)
  • Standardní provedení: SK 92.1: Volitelně patka/příruba B14 s přírubou B5 a momentovým ramenem. SK 93.1: Volitelně příruba B14 s přírubou B5 a patkové provedení
  • Úhlové převodovky

  • Hliníkové provedení skříně zaručuje nízkou hmotnost
  • Vysoce efektivní, a proto pouze nízké provozní náklady
  • Inovativní design umožňuje rychlé čištění a redukuje hmotnost
  • Vysoká axiální a radiální zatížitelnost umožňuje bezpečný provoz
  • Tichý chod
  • široký rozsah otáček
  • provedení nsd tupHm na přání
  • provedení pro specifické aplikace