Motor s plochou převodovkou BLOCK

Štíhlý a výkonný

  • Výkon: 0.16 HP - 268 HP
  • Moment: 974 lb-inch - 885,075 lb-inch
Velikosti: 15
Pracovní poloha: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Převod: 4,03 - 15685,03

V kombinaci s rozvaděčovími nebo decentrálními frekvenčními měniči poskytují násuvné čelnípřevodovky maximální účinnost a hospodárnost pro širokou škálu systémových řešení. Koncept bydlení UNICASE zaručuje dlouhé životní cykly a nízkou údržbu.

  • plný a dutý hřídel (lícované pero, Gripmaxx, svěrný spoj)
  • násuvné, přírubové a patkové provedení a CEMA provedení pro šnekové dopravníky
  • Převodovky s paraleními hřídeli

  • štíhlý tvar pro prostorově úspornou montáž
  • skříň z šedé litiny poskytuje výhodu robustnosti
  • vysoce efektivní a proto nízké provozní náklady
  • různé koncepce ložisek zaručují vysokou axiální a radiální zatížitelnost
  • Tichý chod
  • robustní provedení pro dlouhou životnost a snadnou údržbu
  • Volitelně: Drywell provedení pro mixéry a míchadla
  • snadná údržba, a proto optimální za provozu
  • provedení pro specifické aplikace

Paletizační zařízení Symach

Dynamická paletizace

Paletizační zařízení zaujímají ve výrobním a odbytovém procesu klíčovou funkci. Musí bezproblémově fungovat, aby se toky produktu nedostaly do kolize a bylo je možno flexibilně přizpůsobit různému zboží a použití. Energeticky úsporné motory s převodovkou s decentrálními měniči frekvence řady SK 200E společnosti NORD přejímají u paletovacích zařízení SYMACH náročné úlohy řízení pohybu.

ElectroMech

Řešení pohonů pro přístupové šachty

Specialista v oblasti dopravních zařízení firma ElectroMech je největším výrobcem jeřábových zařízení v Indii a nabízí řešení pro nejrůznější aplikace v oblasti průmyslové výroby a projekty v infrastruktuře. V Pune vyrábí podnik široký sortiment zvedacích zařízení a jeřábů. Přesně synchronizované, robustní pohony NORD včetně měničů frekvence ve skříňovém rozvaděči zajišťují pohyb zvedacích zařízení k spouštění a zvedání zásobovacích platforem.