Kuželočelní převodovky BLOCK

Výkonné a osvědčené

  • Výkon: 0.16 HP - 268 HP
  • Moment: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-inch
Velikosti: 11
Převod: 8,04 - 13432,68

Kuželočelní převodové motory na osvědčeném principu blokové skříně zaručují bezpečnost, protože nevyžadují téměř žádnou údržbu a mají dlouhý životní cyklus. Kuželočelní převodovky BLOCK jsou k dostání v různých provedeních a konstrukčních velikostech, speciálně pro Vaše aplikace.

  • plný a dutý hřídel (lícované pero, Gripmaxx, svěrný spoj)
  • násuvné, přírubové a patkové provedení
  • Úhlové převodovky

  • Vysoce efektivní, a proto pouze nízké provozní náklady
  • robustní provedení pro dlouhou životnost a snadnou údržbu
  • snadná údržba, a proto optimální za provozu
  • skříň z šedé litiny poskytuje výhodu robustnosti
  • různé koncepce ložisek zaručují vysokou axiální a radiální zatížitelnost
  • provedení pro specifické aplikace

Gondoly GinD

Polohovaný pojezd

Góndolas in Design, S.L., vyvíjí a produkuje na míru navržené systémy pro údržbu a čištění fasád výškových budov. Pomocí inovativních gondolových systémů je zvládáno množství speciálních výzev. Pohonná technika NORD zajišťuje zvedání, otáčení a přesné polohování gondolového systému k čištění fasády. Měnič frekvence SK 500E přitom přebírá nejrůznější úlohy.

Výtahy Stros

Na míru navržená řešení pohonů pro stavební výtahy

Výrobce stavebních výtahů firma STROS z České republiky pečuje o své zákazníky po celém světě. Pohonné jednotky NORD pro stavební výtahy STROS se skládají z motorů s kuželočelní převodovkou s externími brzdovými odpory a jsou vybaveny skříňovým měničem NORDAC PRO SK 500E s funkcí zvedacího zařízení, který řídí tři motory a zajišťuje pozvolný rozběh a brzdění a vysokou přesnost polohování.

ElectroMech

Řešení pohonů pro přístupové šachty

Specialista v oblasti dopravních zařízení firma ElectroMech je největším výrobcem jeřábových zařízení v Indii a nabízí řešení pro nejrůznější aplikace v oblasti průmyslové výroby a projekty v infrastruktuře. V Pune vyrábí podnik široký sortiment zvedacích zařízení a jeřábů. Přesně synchronizované, robustní pohony NORD včetně měničů frekvence ve skříňovém rozvaděči zajišťují pohyb zvedacích zařízení k spouštění a zvedání zásobovacích platforem.