Servo-dynamika a přesnost

se standardními asynchronními a synchronními motory

Spolu s pokročilou technikou měničů mohou i standardní asynchronní motory (IE2, IE3, popřípadě synchronní IE4) poskytovat dynamiku a přesnost srovnatelnou se servopohony. Frekvenční měniče s polohovacími funkcemi vyrábí firma NORD jak v rozvaděčovém provedení (IP20), tak pro instalaci na motor nebo mimo rozvaděč (IP55/66). Tyto měniče zvládají jak relativní a absolutní polohování, tak i pokročilé úlohy typu elektrická osa, letmá pila apod.

Tyto polohovací systémy jsou levnější než konvenční servopohony jednak při samotném nákupu pohonů ale i tím, že konstruktér má širší výběr při volbě převodovky a lze zvolit optimální řešení pohonu.

Frekvenční měniče pro polohování jsou vybaveny rychlým procesorem (čas cyklu 10ms) a podporují volné programování dle standardu IEC 61131 (integrované PLC). 200% přetížitelnost zaručuje dostatečnou rezervu i pro zdvihové aplikace.

Vektorové řízení zaručuje vynikající stabilitu otáček i při proměnném zatížení. Nejvyšší řada - typ SK540E - je rozvaděčový měnič vybavený univerzálním rozhraním pro snímač polohy s rozhraními SSI, BISS, EnDat profil 2.1, a Hiperface. Polohovací měniče jsou vyráběny do 160kW v rozvaděčovém provedení a do 22kW jako decentrální měniče.