LogiDrive – Die ideale Lösung für Intralogistik- und Flughafenanwendungen

Energieeffizient, Standardisiert, Servicefreundlich

  • hocheffizientes, 2-stufiges Kegelradgetriebe
  • IE4 Synchronmotor PMSM
  • Leistungsstecker
  • Signalstecker
  • Inkrementalgeber
  • vorkonfektioniertes Kabel
  • hohe Überlastfähigkeit möglich

Variantenreduzierung mit dem NORD-Modulbaukasten

Baugröße LDB1100 LDB1500 LDB2200
P 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW
n2N 0 – 565 min-1 0-482 min-1 0-482 min-1
M2N 20-130 Nm 30-230 Nm 45-260 Nm
Getriebe 92372.1A 92672.1A 92672.1A
Motor 80T1/4 90T1/4 90T3/4
Frequenzumrichter NORDAC LINK SK 250E- 151-340-A NORDAC LINK SK 250E- 221-340-A NORDAC LINK SK 250E- 301-340-A

Verfügbare Hohlwellenmaße: Ø 30 mm oder Ø 35 mm

Durch die Nutzung des NORD-Modulbaukastens ist es möglich, die Variantenvielfalt gering zu halten. Durch die Reduzierung der Variantenvielfalt widerum können Kosten im Sinne von TCO durch den Betreiber eingespart werden.

Produkt Management - Elektronische Produkte

Der Feldverteiler NORDAC LINK (SK 250E)

  • interner Bremswiderstand
  • externe 24V DC-Versorgung zur Versorgung der Steuerkarte. Dadurch gleiches Potenzial für alle Antriebe. Auch ohne 400V AC-Netzspannung können die Antriebe über den Bus angesprochen werden, da die Steuerkarte durch 24V DC aktiv bleibt.
  • dezentrale Montage abgesetzt vom Motor. Umrichter steckbar
  • steckbares EEPROM Im Servicefall können die Daten übernommen werden.

Zum Feldverteiler SK 250E

more

Der IE4-Antrieb - Energieeffizient

Der Einsatz von IE4-Synchronmotoren minimiert die Gesamtkosten über die Lebensdauer. Der NORD-IE4-Motor erreicht einen deutlich höheren Wirkungsgrad und amortisiert seine Anschaffungskosten in kürzester Zeit (ROI).

ENERGIEFFIZIENT

  • durch Erfüllung der höchsten Effizienzvorschriften
  • reduziert die Kosten im Sinne von TCO deutlich
  • hoher Wirkungsgrad auch in Teillastbereichen und niedrigen Drehzahlbereichen durch PMSM-Technik

VARIANTENREDUZIERUNG

  • Standardisierung von Getriebemotoren-Varianten speziell auf die Intralogistik- und Flughafentechnik zugeschnitten
  • Easy Engineering
  • Easy Selection
  • großer Drehzahlbereich durch Umrichtertechnik

SERVICE- UND WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

  • deutliche Reduzierung des Ersatzteilvorrats im Projekt
  • servicefreundlich durch Plug-and-Play-Technik
  • kompaktes und platzsparendes Design
  • 25% Gewichtsersparnis durch „light weight“ Aluminium-gehäuse
  • individueller Ersatz der Komponenten möglich

GLOBALE PRÄSENZ

  • NORD DRIVESYSTEMS ist in 52 Ländern weltweit vertreten
  • Globales Netzwerk für Fertigung, Montage, Service und Vertrieb

LogiDrive

Die ideale Lösung für Intralogistik- und Flughafen-Anwendungen