• NORD DRIVESYSTEMS Gruppe

  • Das neue DuoDrive

    Ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept: Aus Zwei wird Eins.

    Zum DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovativ, kompatibel, zukunftsfähig: Produktneuheiten der mechanischen und elektronischen Antriebstechnik von NORD DRIVESYSTEMS.

    Mehr Informationen
  • Frequenzumrichter NORDAC PRO

    • Integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
    • Multi-Geber Interface für Mehrachs-Betrieb
    • Spannungsfreies Parametrieren über USB-Schnittstelle

    zum SK 500P
  • IE5+ Motor

    • Die nächste Stufe der Energieeffizienz: IE5+
    • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
    • Konstant hoher Wirkunsgrad über den gesamten Verstellbereich

    Energieeffizienter Handeln
  • LogiDrive

    • Einfache Installation im Feld durch komplette Steckbarkeit
    • Individuell konfigurierbar für den Anlagenbau
    • Vernetzung über alle marktüblichen Protokolle

    Variantenreduzierung vorantreiben

NORD DRIVESYSTEMS Gruppe - innovative Antriebslösungen

Als Systemanbieter innovativer Antriebslösungen mit Kompetenz in über 100 Branchen liefern wir Ihnen flexiblen Service von höchster Qualität. NORD hat eigene Gesellschaften in 36 Ländern mit 48 Tochtergesellschaften und weiteren Vertriebspartnern in mehr als 50 Ländern. Diese bieten Vor-Ort-Beratung, Montagezentren, technische Unterstützung und Kundendienst.

NORD DRIVESYSTEMS Aktuell

GAM

15 Jahre NORD-Niederlassung Mexiko

Mexiko zählt als Bindeglied zwischen Nord- und Mittelamerika zu den wichtigsten Wirtschaftsräumen Amerikas. NORD DRIVESYSTEMS ist seit dem 12. Oktober 2006 mit einer eigenen Niederlassung in dieser aufstrebenden Region präsent.

Mehr Antriebseffizienz in der Warehouse-Automation

Der E-Commerce boomt und flexible, effiziente und intelligente Lagersysteme für die Warehouse-Automation sind gefragt wie nie. NORD DRIVESYSTEMS kennt die Bedürfnisse der Branche genau und bietet eine Vielzahl dynamischer Antriebslösungen, die verschiedenen Anwendungen und Ansprüchen in der Lagerlogistik gerecht werden.

Rumänische Tochtergesellschaft feiert 15-jähriges Jubiläum

Als einziger Hersteller von Antriebstechnik ist NORD in Rumänien mit einer eigenen Tochtergesellschaft vor Ort. Dieses Jahr feiert die Niederlassung in Sibiu ihr 15-jähriges Jubiläum.

Produkt Management - Elektronische Produkte

NEU: Leistungsbereich bis 22 kW:
Universalumrichter NORDAC <i>PRO</i> SK 500P

Die Frequenzumrichter der Baureihe NORDAC <i>PRO</i> SK 500P von NORD DRIVESYSTEMS basieren auf neuester Technologie und sind perfekt für jede Antriebsaufgabe gerüstet. In Kürze kommt die Leistungserweiterung des neuen NORD-Flaggschiffes bis 22 kW auf den Markt.

Konfigurieren Sie selbst

Wählen Sie eine Produktgruppe und erstellen Sie eine neue Konfiguration. Das myNORD-Portal liefert Ihnen praktische und schnelle Unterstützung für die tägliche Arbeit. Es vereinfacht unsere gemeinsamen Geschäftsprozesse.

Jetzt konfigurieren

NORD Slowakei

NORD produziert ein sehr vielfältiges Getriebesortiment für Drehmomente von 10 Nm bis über 250'000 Nm, liefert Elektromotoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 1‘000 kW und fertigt mit Frequenzumrichtern auch die erforderliche Leistungselektronik bis 160 kW. Antriebstechnik ist unsere tägliche Herausforderung. Gemeinsam wollen wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse in hoher Qualität erfüllen.Als Team das sicher, dynamisch und mit dem nötigen Drive agiert – fordern Sie uns heraus!

zu NORD in Slowakei

Serviceleistungen von NORD

Dank unseres global aufgestellten Servicenetzes garantieren wir weltweiten Service. Dazu gehören die einfache Organisation und Abwicklungen von Reparaturen, Ersatzlieferungen und Vor-Ort-Einsätze im Land Ihrer Kunden. Ihre lokalen Ansprechpartner betreuen auch Ihre nationalen Serviceanforderungen.

Zu den Serviceleistungen

Messen und Events

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WILLKOMMEN AUF DER NORD DIGITAL TRADE FAIR 2022. Erleben Sie unseren digitalen Messestand in einer interaktiven 360° Tour. Wir freuen uns auf Sie!

  • IPPE

    US, Atlanta, GA

    BC9423

  • GrainTech Expo

  • Meat attraction

  • CFIA

  • GEAPS Exchange

    US, Kansas City, MO

    2617

Alle kommenden Messen

Kupferzuschlag

Der aktuelle Kupferzuschlag berechnet sich gemäß CU10 und entspricht einer Preisspanne von 6301 €/t bis 6700 €/t.