Getreideindustrie
Antriebslösungen für die Getreideindustrie
NORD DRIVESYSTEMS bietet gesamtheitliche Lösungen für die besonderen Anforderungen der Getreideindustrie. NORD unterstützt Ihre Anlagen für Befüllung, Lagerung und Entleerung, Ihre Getreidesilos und Ihre Prozesse in der Verarbeitung und Herstellung von verschiedensten Produkten der Getreideindustrie. Mit fundiertem Anwendungs-Know-how und technischem Support weltweit bietet NORD komplette Antriebslösungen aus einer Hand.
Trogkettenförderer
Trogkettenförderer dienen zur Dosierung oder zum Transport von Schüttgütern von einem Prozess zum anderen. Dank flexibler Auslegung können sie an nahezu jede Anlage angepasst werden. Trockenes, frei fließendes Material kann in vollständig geschlossener Ausführung sicher und umweltverträglich gefördert werden. Im Vergleich zu anderen Fördertechniken benötigt ein Trogkettenförderer weniger Leistung pro Materialvolumeneinheit. Die kompakten und vielseitigen Antriebe von NORD DRIVESYSTEMS passen in nahezu jedes Anlagenlayout.
- Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
- Robuste Blockgehäuse
- Integrierte Gehäusedruckentlüftung
- Einsatzgehärtete Zahnräder aus hochlegiertem Stahl und hochwertige Lager und Wellen garantieren eine hohe Lebensdauer und erlauben hohe Radialkräfte
- Ideale Getriebeausführung, je nach verfügbarem Bauraum
Bandförderer
Bandförderer werden eingesetzt für höhere Förderraten, bei längeren Förderstrecken und zum Einzelaustrag. Sie benötigen, dadurch dass das Material auf dem bewegten Band in Ruhe liegt, weniger Antriebsleistung und sind für Horizontal- und Schrägförderung geeignet. NORD DRIVESYSTEMS bietet über alle Leistungsbereiche 2-stufige und 3-stufige Antriebe, um die benötigte Bandgeschwindigkeit zu realisieren.
- Hydraulikkupplungen oder Frequenzumrichter für Sanftanlauf
- Optionale Rücklaufsperre zur Verhinderung von Materialrückfluss
- Spezielle Dichtlösungen
- Schrumpfscheibe für einfache Montage
- Drehmomentkonsole, Drehmomentstützen
Zellenradschleusen/Aufgeber/Steuerschieber
Das Schüttgut kann mit einer Zellenradschleuse, einem Aufgeber oder Steuerschieber gesteuert, gemessen und dosiert werden, damit der korrekte Materialfluss für den Prozess gewährleistet ist. Exakte Positionierung und konstante frei wählbare oder aber variable Drehzahlen sind prozessrelevant und können mit NORD-Antriebstechnik erzielt werden.
- Korrosionsbeständige Versionen für viele Anwendungen verfügbar
- Reversierbetrieb optional erhältlich; damit kann eine Materialblockage (z.B. Steine) aufgelöst werden
- Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
- Platzsparende Konstruktion
- Spezielle Dichtlösungen
Räumschnecken und Umlaufschnecken
Das Ausfördern von Materialresten aus einem Silo geschieht mit Siloschneckenförderern. Intelligente Drehmomentüberwachung und möglicher Reversier- betrieb ermöglichen einen Überlastschutz im Falle einer Blockade durch Fremdmaterial. NORD DRIVESYSTEMS bietet hierfür präzise und flexible konfigurierbare Frequenzumrichter.
- Robuste Blockgehäuse
- Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
- Verstärkte Lagerung für hohe Axial- und Radialbelastbarkeit
- Intelligente Antriebselektronik und Drehmomentregelung
Schneckenförderer
Schneckenförderer bestehen aus einer beidseitig gelagerten Förderschnecke, die sich in einem Gehäuse dreht und so das Material befördert. Das Schüttgut kann über eine bestimmte Distanz horizontal, schräg oder vertikal gefördert und z. B. durch Schieberegler genau dosiert werden. NORD DRIVESYSTEMS bietet energieeffiziente, leicht montierbare und zuverlässige Antriebslösungen.
- Blockgehäuse
- Spezielle Wellendichtungen für jede Umgebungsbedingung
- Einfache Montage und Demontage
- Effizienter Direktanbau ohne Keilriemen und Riemenscheiben möglich
Becherwerke
Becherwerke werden zum Schüttguttransport in vertikaler Richtung verwendet. NORD DRIVESYSTEMS bietet mit den MAXXDRIVE® Industriegetrieben flexible Lösungen für Drehmomente von bis zu 282.000Nm an.
- Optionale Rücklaufsperre zur Verhinderung von Materialrückfluss
- Hilfsantrieb mit Freilaufkupplung und Drehgeber für den Wartungsbetrieb erhältlich
- Spezielle Dichtlösungen
- Hydraulikkupplungen oder Frequenzumrichter für Sanftanlauf
- Motorschwinge
- Direktanbau oder IEC-Motoranbau
UNICASE Gehäuse
NORD DRIVESYSTEMS entwickelte bereits 1981die revolutionäre Blockgehäusekonstruktion. Aus einem einzigen Stück wird ein geschlossenes Getriebegehäuse gefertigt, das sämtliche Getriebeelemente vereint.
- Ein Gehäuseblock, in dem alle Lagerstellen integriert sind
- Vollständige Bearbeitung in einer Aufspannung
- Hohe Abtriebsdrehmomente
- Hohe Axial- und Radialbelastbarkeit
- Größte Betriebssicherheit
- Lange Lebensdauer
- Geräuscharmer Lauf
Sichere, zuverlässige und effiziente Antriebslösungen aus einer Hand
Sicher
Die effizienten Getriebe, Motoren und Frequenzumrichter von NORD DRIVESYSTEMS tragen zu einer sauberen und sicheren Lösung bei. Der Motordirektanbau über einen IEC/NEMA Adapter ersetzt Riemenantriebe und freiliegende, rotierende Bauteile. Die kompakte Bauart ist leckagefrei und leicht zu reinigen. ATEX-konforme Antriebslösungen erhöhen die Sicherheit gegen unerwünschte Gas- oder Staubexplosion.
- Sichere anwendungsbezogene Antriebsauslegung
- Keine Verletzungsgefahr durch Quetschpunkte bzw. frei rotierende Komponenten
- Kompaktes Blockgehäuse ohne querkraft- oder drehmomentbelastete Trennfugen
Zuverlässig
Die genau aufeinander abgestimmten Komponenten von NORD DRIVESYSTEMS arbeiten perfekt zusammen und machen durch ihre Zuverlässigkeit den Betrieb sicher und profitabel.
- Umfangreicher Abtriebsdrehzahlbereich und flexible Anbauoptionen
- Größte Genauigkeit, Steifigkeit und Festigkeit durch Blockgehäusekonzeption
- Leckagefreier Betrieb
- Hochpräzise gefertigte Zahnräder mit minimalem Verschleiß
- Außergewöhnliche Robustheit, leiser Betrieb und lange Lebensdauer
- Optionen für Kupplung, Kühlung und Motorschwinge
- Zustandsüberwachung
Effizient
NORD DRIVESYSTEMS liefert eine große Auswahl an Elektromotoren, die die jüngsten globalen Effizienzregelungen und Standards übertreffen. Die leistungsstarken und robusten Motoren mit geringer Erwärmung halten Spannungsspitzen stand und tragen mit ihrer Effizienz zur Kostensenkung im Betrieb und zu einem geringeren Energiebedarf bei.
- Motoren mit geringer Massenträgheit sind für den Umrichterbetrieb konzipiert und erfüllen die neuesten internationalen Energieanforderungen.
- Effizienter Betrieb und optimierte Motorleistung
- Geringere Betriebstemperaturen
- Längere Lebensdauer und geringere Gesamtbetriebskosten
BLOCK Flachgetriebemotor
Schlank und leistungsstark
BLOCK Kegelradgetriebemotor
Kräftig und bewährt
MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe
Industriegetriebe
MAXXDRIVE® XT Kegelstirnradgetriebe
Industriegetriebe
MAXXDRIVE® XD Stirnradgetriebe
Industriegetriebe
NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor
Performance und design
UNIVERSAL SI Schneckengetriebe
Modular und Flexibel
NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter
Mehr Flexibilität, weniger Kosten
NORDAC PRO - SK 500E - Frequenzumrichter
Hohe Funktionalität, volle Leistung
Staub-Explosionsschutz
Explosionsgeschützte Motoren
Gas-Explosionsschutz
Explosionsgeschützte Motoren
Arnreiter
Antriebe in der Getreidevermahlung strotzen vor Stärke
Explosionsgeschütze NORD-Antriebe unterstützen die Verarbeitung von Getreide und Saaten in den Mühlen der Arnreiter Mühle GmbH. Sie treiben zuverlässig und im Dauereinsatz Förder- und Verteilsysteme an.
Schauen Sie sich auch unser
Video>>
hierzu an:
Anwendung für ladwirtschaftliche Systeme bei der Arnreiter Mühle GmbH.
Weiterführende Informationen finden Sie hier:
Weltweite Fachmessen für die Getreideindustrie:
Land | Messe | Ort | Datum | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
MX | FIGAP | Guadalajara | 2024-10-16 - 2024-10-18 | 515 |