Flughafentechnik

Antriebslösungen für die Flughafenindustrie

Ob beim Check-In, Sortieren, High-Speed-Transport oder beim Baggage Reclaim – NORD DRIVESYSTEMS bietet optimale Lösungen für jede Anwendungen in einer Gepäckförderanlage. Airports der Zukunft setzen auf CO2-Neutralität. NORD DRIVESYSTEMS ist Ihr idealer Partner zur Umsetzung Ihrer Ziele.

LogiDrive – Die Lösung für Intralogistik und Flughafen

Die LogiDrive-Lösung von NORD DRIVESYSTEMS ist speziell auf die Flughafenanwendungen im Baggage Handling System (BHS) abgestimmt. Die Getriebemotorvarianten sind richtungsweisend für diese Anwendung zugeschnitten und bieten somit eine optimale Lösung. Ob der Einsatz von leisen, lüfterlosen, hocheffizienten IE5+ Motoren im Check-In oder im Bagagge Reclaim – einem akustisch sensitiven Bereich – NORD DRIVESYSTEMS ist für Sie da, wo es darauf ankommt!

Durch die Erfüllung der höchsten Effizienzvorschriften mit standardisierten Synchronmotoren und dezentralen Umrichtern reduziert LogiDrive die Kosten im Sinne von TCO deutlich und erfüllt Ihre hohen Erwartungen an die Antriebstechnik.

DuoDrive

Aus Zwei wird Eins.

  • Leistungen: 0,35 - 1,5 kW
  • Extrem hoher Systemwirkungsgrad
  • Kompakte Bauweise im Wash-down Design
  • Minimierung des Wartungsaufwandes
  • Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play

IE5+ Synchronmotoren

Effizient. Hygienisch. Kompakt

  • Leistungen: 0.5 HP - 3 HP
  • Schutzklasse: IP69K
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme

NORDAC LINK - SK 250E - Frequenzumrichter

Schnelle Installation, einfache Wartung

  • Leistungsbereich: 0,37 - 7,5 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP65
  • Wandmontage
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Freie Konfiguration für Ihre Anwendung

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter

Mehr Flexibilität, weniger Kosten

  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Maximale Flexibilität durch modularen Aufbau

NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter

Ein Produkt, alle Vorteile

  • Leistungsbereich: 0,25 - 5,5 kW, ab Mitte 2022 auch bis 22 kW verfügbar.
  • Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrfachs-Betrieb

Flughafen Hamburg

Koffer auf Reisen

Die Kapazität der Gepäckförderanlage am Hamburg Airport ist in der Lage, stündlich 8.700 Gepäckstücke zu verarbeiten und zu sortieren. Um einen reibungslosen Ablauf bei der Gepäckförderung zu garantieren, ist eine intelligente, leistungsfähige und höchst flexible Antriebstechnik notwendig. Lieferant dieser Technik ist NORD.

Logan Teleflex

Gepäckförderanlagen für Flughäfen

Logan Teleflex, ein Tochterunternehmen von Daifuku Airport Technologies, ist ein internationaler Lösungsanbieter für Flughafen-Gepäckförderanlagen. Für ein Projekt in den USA benötigte das Unternehmen eine dezentrale Steuerlösung. NORD lieferte für dieses Projekt 100 Antriebslösungen, bestehend aus Getriebemotor und Frequenzumrichter.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: