Fleisch & Geflügel
Zuverlässige Antriebstechnik für die Fleischproduktion
In der fleischverarbeitenden Industrie nehmen die Produktzuverlässigkeit und das hygienische Design der Antriebstechnik eine herausragende Rolle ein. Bei der Verarbeitung vom Tier zum Lebensmittel ist kein Platz für Fehler, das Tierwohl steht grundsätzlich an erster Stelle. Die weitere Verarbeitung des leicht verderblichen Produkts erfordert darüber hinaus strenge Hygiene-Richtlinien, die zwar den Verbraucher schützen, das eingesetzte Equipment aber an die Grenzen der Leistungsfähigkeit bringen. NORD DRIVESYSTEMS bietet mit seiner korrosionsfesten Oberflächenveredelung nsd tupH bei vergleichbarer Performance eine wirtschaftliche Alternative zum rostfreien Edelstahlantrieb.
DuoDrive
Aus Zwei wird Eins.
IE5+ Synchronmotoren
Effizient und Kompakt
- Leistungen: 0,25 – 4 kW (0,33 – 5,5 hp)
- Optional mit nsd tupH und IP69K erhältlich
- Weltweite Zulassungen und Abnahme
- Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC
- Die nächste Stufe der Energieeffizienz: IE5+
- Kompaktes und Hygienefreundliches Design
- Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich
SK 300P - NORDAC ON/ON+ - Frequenzumrichter
Optimiert durch Fokussierung
NORDBLOC.1 Kegelradgetriebe
NORDBLOC.1 Stirnradgetriebe
UNIVERSAL SMI
BLOCK Flachgetriebe
Glattmotoren
Asynchron Motoren
NORDAC PRO - Frequenzumrichter SK 500P
Kommunikationsstark - Intelligent - Zukunftssicher
NORDAC BASE - Frequenzumrichter SK 180E
Ökonomisch im Betrieb
Lebensmittelverarbeitung Treif
Intelligentes Schneiden
Die Treif Maschinenbau GmbH gehört zu den weltweit führenden Anlagenherstellern zum Schneiden von Lebensmitteln. Für ein hohes Maß an Flexibilität, setzt der Anlagenbauer auf Antriebstechnik von NORD.
Weiterführende Informationen finden Sie hier: