Molkerei

Präzise Antriebslösungen für die Portionierung in der Käse- und Milchindustrie

Feuchtigkeit, Säuren, Laugen und Salze kommen in vielen Bereichen einer Molkerei vor. In Hygienebereichen, wo lackierte Antriebe nach kurzer Zeit versagen, stellt die Oberflächenveredelung nsd tupH von NORD DRIVESYSTEMS seine Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis. Auch in allen anderen Bereichen hat NORD DRIVESYSTEMS hervorragende Lösungen in der Antriebstechnik zu bieten. Das Spektrum reicht von präzisen Positionierantrieben bis hin zu robusten Mixergetriebemotoren mit Frequenzumrichtern. Funktionale Sicherheit, Standfestigkeit und Korrosionsschutz sind hier gefragt.

DuoDrive

Aus Zwei wird Eins.

  • Leistungen: 0,5 - 2 HP
  • Drehmoment: 700 lb-in
  • Extrem hoher Systemwirkungsgrad
  • Kompakte Bauweise im Wash-down Design
  • Minimierung des Wartungsaufwandes
  • Systemlösung durch für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play
  • Drehmoment bis 80 Nm
  • Wirkungsgrad bis zu 92 %

IE5+ Synchronmotoren

Effizient und Kompakt

  • Leistungen: 0,25 – 4 kW (0,33 – 5,5 hp)
  • Optional mit nsd tupH und IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC
  • Die nächste Stufe der Energieeffizienz: IE5+
  • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - Frequenzumrichter

Optimiert durch Fokussierung

  • Leistungen: Bis 0,95 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Ethernet-Kommunikation für Integration
  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme
  • Kompakte Bauweise für Bauraumoptimierung

NORDAC PRO - Frequenzumrichter SK 500P

Kommunikationsstark - Intelligent - Zukunftssicher

  • Leistungen: 0,33 - 7,5 HP
  • Schutzklasse: IP20
  • Integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Multi-Geber Interface für Mehrachs-Betrieb
  • Spannungsfreies Parametrieren über USB-Schnittstelle

NORDAC BASE - Frequenzumrichter SK 180E

Ökonomisch im Betrieb

  • Leistungen: 0,33 - 3,0 HP
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69K
  • Wand- oder Motormontage

Lebensmittelverarbeitung Treif

Intelligentes Schneiden

Die Treif Maschinenbau GmbH gehört zu den weltweit führenden Anlagenherstellern zum Schneiden von Lebensmitteln. Für ein hohes Maß an Flexibilität, setzt der Anlagenbauer auf Antriebstechnik von NORD.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: