Molkerei
Präzise Antriebslösungen für die Portionierung in der Käse- und Milchindustrie
Feuchtigkeit, Säuren, Laugen und Salze kommen in vielen Bereichen einer Molkerei vor. In Hygienebereichen, wo lackierte Antriebe nach kurzer Zeit versagen, stellt die Oberflächenveredelung nsd tupH von NORD DRIVESYSTEMS seine Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis. Auch in allen anderen Bereichen hat NORD DRIVESYSTEMS hervorragende Lösungen in der Antriebstechnik zu bieten. Das Spektrum reicht von präzisen Positionierantrieben bis hin zu robusten Mixergetriebemotoren mit Frequenzumrichtern. Funktionale Sicherheit, Standfestigkeit und Korrosionsschutz sind hier gefragt.
IE5+ Synchronmotoren (TENV)
Effizient. Hygienisch. Kompakt
NORDAC ON/ON+ - SK 300P - Frequenzumrichter
Starker Fokus, optimale Funktion
NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor
Performance und design
NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor
Der innovative Performer
UNIVERSAL SMI Schneckengetriebe
Geräuscharm und Glatt
BLOCK Flachgetriebemotor
Schlank und leistungsstark
Glattmotoren
Asynchron Motoren
NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter
Ein Produkt, alle Vorteile
NORDAC BASE - SK 180E - Frequenzumrichter
Robuste Oberfläche, höchste Lebensdauer
Lebensmittelverarbeitung Treif
Intelligentes Schneiden
Die Treif Maschinenbau GmbH gehört zu den weltweit führenden Anlagenherstellern zum Schneiden von Lebensmitteln. Für ein hohes Maß an Flexibilität, setzt der Anlagenbauer auf Antriebstechnik von NORD.