Be- & Entladen

Antriebslösungen für das Be- und Entladen in der Schüttgutindustrie

Für den globalen Schüttguttransport müssen Schiffe, Züge und LKWs be- und entladen werden. Durch zuverlässige NORD-Antriebe wird eine schnelle und sichere Be- und Entladung erreicht. Wir bieten Ihnen alle Antriebe aus einer Hand (Getriebemotoren, Industriegetriebe, Planetengetriebe), eine hohe Anlagenverfügbarkeit, optimal aufeinander abgestimmte Komponenten (Getriebe, Motor, Frequenzumrichter, Bremsen) und ein kundenspezifisches Engineering.

NORD DRIVESYSTEMS bietet komplette Antriebslösungen aus einer Hand

MAXXDRIVE Kegelstirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.5 - 2,850 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares & flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

MAXXDRIVE Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.5 - 8,075 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

Standard-Motoren

Asynchron Motoren

  • Leistungen: 0.16 HP - 75 HP
  • weltweite Zulassungen und Abnahmen
  • Wirkungsgradklassen: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter

Mehr Flexibilität, weniger Kosten

  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Maximale Flexibilität durch modularen Aufbau

Hafenlogistik WISCO

Wartungsarme Heavy-Duty-Getriebemotoren für Schüttgutumschlag

Der Stahlriese WISCO betreibt seit 2012 einen großen neuen Umschlaghafen für Eisenerz am Ostchinesischen Meer. Die Verladeanlagen im Hafen wird von NORD-Getriebemotoren bewegt.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: