Korrosionsschutz
Optimaler Schutz für anspruchsvolle Umgebungen
nsd tupH ist unsere Lösung für korrosive Umgebungsbedingungen. Nutzen Sie die Vielfalt unserer Getriebe, Motoren und Frequenzumrichter in Aluminium in vielen Bereichen z.B. der Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- und Marine-Industrie.
Hohe Anforderungen
Reinigungsverfahren mit hochwirksamen Waschzusätzen werden ständig erweitert und stellen zunehmend höhere Anforderungen an hygienisches Design und Korrosionsfestigkeit.
Die Normen für die Lebensmittelindustrie, die chemische Industrie und die Pharmaindustrie fordern intensive, strenge Wasch- und Desinfektionsprozesse.
Um die Materialzerstörung durch Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu verhindern, müssen Design und Beschichtung von Maschinen für diese Anwendungen glatt sein und die bestmögliche Reinigungsfähigkeit in manuellen oder automatisierten Reinigungszyklen sicherstellen.
Getriebemotoren und Frequenzumrichter mit glatter Oberfläche und der Oberflächenveredelung nsd tupH erfüllen die Anforderungen an Verschleißfestigkeit und Reinigbarkeit.
NORD DRIVESYSTEMS hat neue Lösungen (hinsichtlich Materialien, Behandlung und Bearbeitung) für die Oberflächen von Motoren, Getrieben und Komponenten eingeführt und bietet ein Schutzpaket mit außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit gegenüber typischen Reinigungsvorgängen in der Lebensmittelindustrie, der chemischen Industrie und der Pharmaindustrie eingesetzten Reinigungsmitteln.
Sealed Surface Conversion System
nsd tupH von NORD DRIVESYSTEMS ist die perfekte Lösung für Hochleistungsanwendungen und extreme Bedingungen. Sie ist eine Alternative zu Mehrschichtlackierungen und Edelstahl in hochkorrosiven Umgebungen.
- entspricht FDA Titel 21 DCFR 175.300
- leicht zu reinigende Oberflächen
- unempfindlich gegenüber Säure und Laugen (weiter pH-Bereich)
- kein unterwandern von Korrosion, auch nicht bei Beschädigungen
- kein abblättern
- korrosionsbeständig - verhindert Kontaktkorrosion
- frei von Chromarten
So funktioniert's
Während bei herkömmlichen Methoden der Lack nur oberflächlich aufgetragen wird und unter Umständen sogar poröse Stellen überdeckt, hat der nsd tupH-Prozess eine Grundschicht, die dauerhaft in die Oberfläche des Aluminiums eindringt und eine starke Grundlage für die Verbindung der Oberflächenbeschichtung sicherstellt. Diese Kombination bietet extreme Widerstandsfähigkeit und ist eine härtere Oberfläche als eine unbehandelte Aluminiumlegierung.
Moderne Getriebe müssen robust, kompakt, leistungsstark, wirtschaftlich und leicht sein. Der Vorteil von Aluminium ist sein geringes Gewicht, denn Gewicht ist ein Kostenfaktor, insbesondere wenn das Getriebe selbst eine Last darstellt, die als Teil eines automatisierten Positioniersystems mitbewegt werden muss. Aus diesem Grund ist Aluminiumlegierung in vielen Bereichen zum bevorzugten Material für Getriebegehäuse geworden.
NORD DRIVESYSTEMS verbessert viele der optimalen Eigenschaften, die eine Aluminiumlegierung für NORD-Getriebegehäuse bietet. Das Material besitzt ebenfalls eine gewisse inhärente Korrosionsbeständigkeit und muss nicht in allen Fällen zusätzlich geschützt werden. Allermindestens ist ein Gehäuse aus Aluminium ein viel besserer Wärmeleiter als eines aus Gusseisen. Die dadurch möglichen, niedrigen Betriebstemperaturen, wirken sich vorteilhaft auf die internen Getriebebauteile aus und ermöglichen eine höhere Lebensdauer.
IE5+ Synchronmotoren (TENV)
Effizient. Hygienisch. Kompakt
NORDAC ON/ON+ - SK 300P - Frequenzumrichter
Starker Fokus, optimale Funktion
NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor
Performance und design
NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor
Der innovative Performer
UNIVERSAL SMI Schneckengetriebe
Geräuscharm und Glatt
Glattmotoren Synchron
Synchron Motoren
BLOCK Flachgetriebemotor
Schlank und leistungsstark
NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter
Mehr Flexibilität, weniger Kosten
Krijn Verwijs
Antriebssysteme bleiben auch in rauer Seeluft korrosionsfest
Die Verarbeitung von Schalen- und Krustentieren findet bei dem niederländischen Familienunternehmen Krijn Verwijs B.V. in unmittelbarer Ufernähe der Nordsee in einer feuchten und salzhaltigen Atmosphäre statt. Dies machte den Antrieben lange zu schaffen. Abhilfe brachte die NORD-Oberflächenveredelung nsd tupH.
Ambit Projects
Flexible Antriebslösungen für die Lebensmittelindustrie
Der englische Maschinenbauer Ambit Projects stattet seine Anlagen zum Waschen von Agrarprodukten mit NORD-Antriebssystemen aus. Die Oberflächenveredelung nsd tupH schützt deren Gehäuse optimal vor Korrosion.
MOPOS
Antriebe neuester Generation für Wender der Kastenmälzerei
Um verschiedene Geschmacksnuancen zu entwickeln, ist ein aufwendiger Produktionsprozess nötig. Dabei laufen die Maschinen im Dauereinsatz. Damit es nicht zu Ausfällen kommt, installiert MOPOS zuverlässige NORD-Antriebe.
Octopi Brewery
NORD vom Fass
Für Octopi Brewing aus der USA, lieferte NORD DRIVESYSTEMS Antriebe mit spezieller Oberflächenveredelung, die den Anforderungen in der Auftragsbrauerei gerecht werden. Mit der nsd tupH Oberflächenbehandlung wurden diese besonders beständig gegen Korrosion.