- 0,12 kW - 1,5 kW
- Verfügt über alle relevanten Zulassungen
- Geringes Anzugsmoment bei gleicher Leistung und Baugröße
- Ausgestattet mit Anlauf- und Betriebskondensatoren
1-Phasen-Motor
Asynchronmotor
Ideal für einfache Applikationen
1-Phasen-Asynchronmotoren sind die Lösung für einfache Anforderungen. Durch ihren Anschluss an nur einer Phase bieten sie die Vorteile eines einfachen Handlings sowie günstiger Installationskosten. Sie sind mit Anlauf- und Betriebskondensatoren ausgestattet und erzielen ein geringes Anzugsdrehmoment bei gleicher Leistung und Baugröße.
- Ausgestattet mit Anlauf- und Betriebskondensatoren
- Wirtschaftliche Lösung für einfache Anwendungen
- Einfaches Handling
Unser Service für Ihre Antriebslösung
Wir begleiten Sie von der ersten Projektierung bis zur Inbetriebnahme und bieten langfristige Unterstützung für Ihren individuellen Bedarf. Finden Sie unten die wichtigsten Service-Themen für Ihren Produktbereich. Nicht das passende dabei? Dann besuchen Sie einfach unseren umfangreichen Servicebereich !
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem NORD-Berater auf