- 0,12 kW - 45 kW
- IP66
- Weltweite Zulassungen und Abnahme
- Wirkungsgradklasse IE3
UNIVERSAL Motor
Weltweit einsetzbarer Asynchronmotor
Ein Motor für die weltweite Nutzung
Beim UNIVERSAL Motor von NORD ist der Name Programm. Mit ihm erhalten Anwender einen Motor für alle wichtigen Weltmärkte. Zahlreiche Zertifikationen machen ihn weltweit einsetzbar. Verschiedene Schutzfunktionen sorgen darüber hinaus für Robustheit und hohe Betriebssicherheit.
- Weltweiter Einsatz dank Zertifizierungen CE, UL, CSA, CCC, ISI und UA möglich
- Standardmäßig mit Temperaturfühler als Motorschutz ausgerüstet
- Hohe Variabilität dank großer Auswahl an IEC-Baugrößen 63 bis 225
Produktausführungen
- Flexibler Motoranbau: Fußmotor B3, Flanschmotor IEC B5 oder B14, NEMA C-Flansch, NEMA Fußmotor
- Einfache und doppelte Schutzdächer für mechanischen Schutz
- Bremse (BRE+) nach Belieben
- Motorsteckverbinder (MS) für Plug-and-Play
- Fremdlüfer (F) zur Motorkühlung
- Vielfältige Optionen aus dem modularen Produktbaukasten
Produkteigenschaften
- Temperaturfühler zum Motorschutz
- Weltweiter Einsatz dank Zertifizierungen CE, UL, CSA, CCC, ISI und UA
NORD-Tools für Ihren Applikationssupport
Unsere Software-Tools, Daten und Funktionen erleichtern Ihnen die optimale Nutzung Ihrer Antriebslösung von NORD. Finden Sie hier die für das aktuell ausgewählte Produkt passenden Bausteine. Neugierig geworden? Dann entdecken Sie in unserem Software-Bereich alle Optionen, die unser Applikationssupport bietet.
Unser Service für Ihre Antriebslösung
Wir begleiten Sie von der ersten Projektierung bis zur Inbetriebnahme und bieten langfristige Unterstützung für Ihren individuellen Bedarf. Finden Sie unten die wichtigsten Service-Themen für Ihren Produktbereich. Nicht das passende dabei? Dann besuchen Sie einfach unseren umfangreichen Servicebereich !
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem NORD-Berater auf