- 0,12 kW - 17 kW
- Weltweite Zulassungen und Abnahmen
- 2 Nenndrehzahlen für individuelle Anwendung
Polumschaltbarer Motor
Flexibler Asynchronmotor
Flexibel regulierbar - ohne Frequenzumrichter
Polumschaltbare NORD-Motoren ermöglichen den Betrieb mit zwei festen Drehzahlen und einer einzigen Wicklung. Diese Motoren stellen eine wirtschaftliche Alternative für Anwendungen dar, in denen auf eine stufenlose Drehzahlverstellung per Umrichter verzichtet werden kann.
- 2 feste Drehzahlen in einer Wicklung
- Ermöglicht individuelle Anwendungen
- Wirtschaftliche Alternative für den Betrieb ohne Umrichter
Produktausführungen
- Bremse (BRE+) und Doppelbremse (DBR+)
- Fremdlüfter (F) zur Motorkühlung
- Inkrementalgeber (IG)
- Zum Schutz des Motors: Temperaturfühler (TF), Temperaturwächter (TW). Stillstandsheizung gegen unerwünschtes Kondenswasser (SH)
- Motoranschluss: Motorsteckverbinder (MS) für Plug-and-Play
- Vielfältige Optionen aus dem modularen Produktbaukasten
Produkteigenschaften
- 2 feste Drehzahlen in einer Wicklung
- Ermöglicht individuelle Anwendungen
- Wirtschaftliche Alternative für den Betrieb ohne Umrichter
Unser Service für Ihre Antriebslösung
Wir begleiten Sie von der ersten Projektierung bis zur Inbetriebnahme und bieten langfristige Unterstützung für Ihren individuellen Bedarf. Finden Sie unten die wichtigsten Service-Themen für Ihren Produktbereich. Nicht das passende dabei? Dann besuchen Sie einfach unseren umfangreichen Servicebereich !
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem NORD-Berater auf