- 0,12 kW - 55 kW
- Schutzklasse: frei wählbar und damit individuell anpassbar
- Weltweite Zulassungen und Abnahme
- Wirkungsgradklassen IE1 - IE4
- Flexibel anpassbar durch verschiedene Motoroptionen
Standard-Motor Asynchron
Asynchronmotor
Robust und optimal anpassungsfähig
Die asynchronen Standard-Motoren von NORD bieten ein hohes Maß an Flexibilität. Sie erfüllen alle gängigen internationalen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und lassen sich mit einer Vielzahl an Optionen ausstatten. Unser Standard wird regelmäßig weiter optimiert und an die sich verändernden Anforderungen der Zielapplikation angepasst. So entstand zuletzt unter anderem für die IE2- und IE3-Motoren ein Klickmechanismus für den Lüfter, der damit schneller zu montieren und demontieren ist.
- Weltweit einsetzbar durch die Verfügbarkeit der Motoren in allen gängigen Effizienzvorschriften
- Flexibel anpassbar durch breite Auswahl an Motoroptionen
- Zukunftssicheres Design
Produktausführungen
- Bremse (BRE+), Doppelbremse (DBR+)
- Fremdlüfter (F) zur Motorkühlung
- Verschiedene Geber wie Inkrementalgeber (IG), Absolutwertgeber (AG) oder Magnet-Inkrementalgeber (MG) erhältlich
- Verschiedene Schutzklassen verfügbar
- Motorschutz: Temperaturfühler (TF), Temperaturwächter (TW), Stillstandsheizung (SH)
- Verschiedene ISO-Klassen ermöglichen individuelle Applikationen
- Vielfältige Optionen aus dem modularen Produktbaukasten
- Asynchronmotoren erfüllen alle gängigen Standards und sind vielfältig einsetzbar
Produkteigenschaften
- Weltweit einsetzbar durch die Verfügbarkeit der Motoren in allen gängigen Effizienzvorschriften
- Zukunftssicheres Design
- Maximale Flexibilität: Betrieb der Asynchronmotoren direkt am Netz (DOL) oder mit Frequenzumrichter für individuelle Steuerung
NORD-Tools für Ihren Applikationssupport
Unsere Software-Tools, Daten und Funktionen erleichtern Ihnen die optimale Nutzung Ihrer Antriebslösung von NORD. Finden Sie hier die für das aktuell ausgewählte Produkt passenden Bausteine. Neugierig geworden? Dann entdecken Sie in unserem Software-Bereich alle Optionen, die unser Applikationssupport bietet.
Unser Service für Ihre Antriebslösung
Wir begleiten Sie von der ersten Projektierung bis zur Inbetriebnahme und bieten langfristige Unterstützung für Ihren individuellen Bedarf. Finden Sie unten die wichtigsten Service-Themen für Ihren Produktbereich. Nicht das passende dabei? Dann besuchen Sie einfach unseren umfangreichen Servicebereich !
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem NORD-Berater auf