SK 250E - NORDAC LINK - Frequenzumrichter

Komfortabel zu installieren

  • Leistungen: 0.75 - 10 HP
  • Schutzklasse: IP55, IP65
  • Feldmontage
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Freie Konfiguration für Ihre Anwendung
Spannung: 3~380-500V
Steuerklemmen: 5 DI / 2 DO / 2 AIN (can also be used as DI)
Encoderschnittstellen: HTL, CANopen

Der NORDAC LINK ist die komfortable NORD-Antriebslösung für die flexible dezentrale Installation. Je nach Anwendung und Anforderung lässt sich der NORDAC LINK frei konfigurieren, so dass sich eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsmöglichkeiten für diesen Umrichter ergeben. Dank der hohen Steckbarkeit ist die Technik schnell und einfach installiert. Und der Inbetriebnahme- und Anlagenservice ist aufgrund des integrierten Wartungsschalter und der lokalen Handbedienungsmöglichkeit schnell erledigt. Der NORDAC LINK lässt sich in alle marktüblichen Bussysteme integrieren.

  • Dezentrale flexible Installation
  • Betrieb von Asynchron- und Synchronmotoren

  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit sowie optionale Wartungsschalter und lokale Handbedienung
  • Hohe Regelgüte durch Stromvektorregelung
  • 4-Quadrantenbetrieb
  • Integrierter Bremsgleichrichter zur Ansteuerung einer Motorbremse
  • PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC on Board)
  • Energiesparfunktion für Teillastbereich
  • Bedien- und Parametrierwerkzeuge sowie einfache Parameterstruktur
  • Integriertes Netzfilter zur Erfüllung der EMV-Vorschriften
  • Steuerung und geschlossene Regelung
  • POSICON - Integrierter Positioniermodus und Gleichlauf
  • STO und SS1 – Funktionale Sicherheit integriert
  • Integrierter Bremsgleichrichter zur Ansteuerung der Motorbremse
  • Lastmonitor
  • Hubwerksfunktionalität
  • Master/Slave-Betrieb

  • Intralogistik
  • Allgemeine Fördertechnik
  • Verpackungsindustrie
  • Lebensmittelindustrie

  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • Profibus DP
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Profinet
  • Powerlink

NORD CON

NORD CON