SK 135E - NORDAC START - Motorstarter

Sparsam im Betrieb

  • Leistungen: – 4 / – 10 HP
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69K
  • Wand- oder Motormontage
Spannung: 3~200-240V , 3~380-500V
Steuerklemmen: 2x DI / 2x DO

Der Motorstarter NORDAC START ist ein dezentraler verschleißfreier Motorstarter, geeignet für jede Art des Sanft-Anlaufs. Er ist mit Reversierfunktion und internem Motorschutz ausgestattet und lässt sich somit flexibel in jede Anlage integrieren.

  • Dezentrale flexible Installation außerhalb des Schaltschranks
  • Betrieb von Asynchronmotoren

  • Bedien- und Parametrierwerkzeuge sowie einfache Parameterstruktur
  • Integrierter Bremsgleichrichter zur Ansteuerung einer Motorbremse
  • Integrierter Netzfilter zur Erfüllung der EMV-Vorschriften
  • Betrieb von Asynchronmotoren

  • Intralogistik
  • Allgemeine Fördertechnik
  • Verpackungsindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Pumpenanwendungen

  • AS-Interface
  • PROFIBUS DP

NORD CON

NORD CON