SK 155E - NORDAC LINK - Motorstarter
Sparsam im Betrieb
Spannung: | 3~380-500V |
---|---|
Steuerklemmen: | 3xDI / 2xDI for evaluation via bus / 2xDO |
Ein Produkt, zahlreiche Vorteile. Der NORDAC LINK Motorstarter überzeugt durch hohe Steckbarkeit und einfache Installationsmöglichkeiten. Er lässt sich frei konfigurieren und einfach installieren. Der Inbetriebnahme- und Anlagenservice des Motorstarters gestaltet sich aufgrund des integrierten Wartungsschalters und der lokalen Handbedienungsmöglichkeit einfach. Zudem lässt er sich in verschiedene Feldbussysteme integrieren. Kurzum: Der SK 155E ist einfach komfortabel.
- Dezentrale flexible Installation
- Betrieb von Asynchronmotoren
- Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit sowie optionale Wartungsschalter und lokale Handbedienung
- Bedien- und Parametrierwerkzeuge sowie einfache Parameterstruktur
- Integrierter Bremsgleichrichter zur Ansteuerung einer Motorbremse
- PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC on Board)
- Reversierfunktion
- Antriebsüberwachungsfunktionen, inklusive Motorüberwachung, Motorthermistorauswertung
- Wahlweise integriertes Schaltnetzteil oder externe 24 V Versorgung
- Bremsenmanagement zur Ansteuerung der elektromechanischen Motorbremse
- Integriertes Netzfilter zur Erfüllung der EMV-Vorschriften
- Betrieb von Asynchronmotoren

- Intralogistik
- Allgemeine Fördertechnik
- Verpackungsindustrie
- Lebensmittelindustrie
- AS-Interface
- PROFIBUS DP