SK 300P - NORDAC ON/ON+ - Frequenzumrichter

Optimiert durch Fokussierung

  • Leistungen: Bis 0,95 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Ethernet-Kommunikation für Integration
  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme
  • Kompakte Bauweise für Bauraumoptimierung
Spannung: 3~ 400-480V
Steuerklemmen: 4 DI / 2 DO
Encoderschnittstellen: RS 485

Der NORDAC ON wurde speziell für die besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik sowie das Zusammenspiel mit dem neuen IE5+ Synchronmotor (NORDAC ON+) entwickelt und zeichnet sich durch ein integriertes Ethernet-Interface, vollständige Steckbarkeit sowie eine extrem kompakte Bauweise aus. Eine wirtschaftliche Plug-and-Play-Lösung für IIoT-Umgebungen.

Verfügbar ab Q4 2021

  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme
  • Betrieb von Asynchron- und Synchronmotoren

  • Zukunftssicherheit
  • IIoT Fähigkeit
  • Update der Firmware über Ethernet
  • PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC on Board)
  • Plug & Play für schnelle Inbetriebnahme
  • Komplett steckbar
  • Bedien- und Parametrierwerkzeuge sowie einfache Parameterstruktur
  • Variantenreduktion
  • Antriebe nutzbar über einen breiten Frequenzbereich
  • Integrierte ethernetbasierte Feldbusssysteme über Parameter umschaltbar
  • Optimierte Konstruktion
  • Sehr kompakte Bauweise
  • Platzsparend durch Integration der Ethernetkommunikation
  • STO und SS1 – Funktionale Sicherheit optionale integriert
  • Integrierter Netzfilter zur Erfüllung der EMV-Vorschriften

  • Profinet
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP