NORDAC FUSION

Motor-Umrichter-Fusion mit dem dezentralen NORDAC ON

NORDAC FUSION ist die kompakte Lösung für dynamische Anwendungen. Als System aus dezentralem Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ und IE3-Asynchronmotor oder IE5+ Permanentmagnet-Synchronmotor werden Antriebselektronik und Motor zu einer funktional abgestimmten Einheit mit Systemleistungen bis 3,7 kW vereint.

Das Ergebnis ist ein platzsparendes, vollständig steckbares Antriebssystem zur Wand- oder Motormontage, das Installationsaufwand reduziert und gleichzeitig hohe Performance ermöglicht. Ob Asynchronmotor für horizontale Standard-Förderstrecken oder Permanentmagnet-Synchronmotor mit geberloser Regelung für besonders energieeffiziente Anwendungen: NORDAC FUSION bietet die passende Kombination.

Die Produkt-Komponenten von NORDAC FUSION

NORDAC FUSION basiert auf einem klar strukturierten Systemgedanken: dezentrale Frequenzumrichter der Baureihe NORDAC ON kombiniert mit leistungsstarken IE3- oder IE5+ Motoren. Jede Variante ist funktional abgestimmt und als Systemlösung verfügbar.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON für IE3-Antriebe
  • Systemleistung NORDAC FUSION: bis 3,2 kW
  • Funktionale Sicherheit
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 sichere Ein- und Ausgänge

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ für IE5+ Antriebe
  • Systemleistung NORDAC FUSION: bis 3,7 kW
  • Funktionale Sicherheit
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 sichere Ein- und Ausgänge

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE für IE5+ Antriebe (unbelüftet)
  • Systemleistung NORDAC FUSION: bis 1,5 kW
  • Wash-Down-Design

<h3>IE3 Asynchronmotor</h3>

  • Wirkungsgradklasse IE3
  • Systemleistung NORDAC FUSION: bis 3,2 kW

<h3>IE5+ Permanentmagnet Synchronmotor (TENV) </h3>

  • höchster Wirkungsgrad
  • Systemleistung NORDAC FUSION: bis 1,5 kW
  • unbelüftet und hygienisch

<h3>IE5+ Permanentmagnet Synchronmotor (TEFC) </h3>

  • höchster Wirkungsgrad
  • Systemleistung NORDAC FUSION: bis 3,7 kW
  • belüftet

Ihre Vorteile mit NORDAC FUSION

Dank integrierter funktionaler Sicherheit, Multi-Stack-Ethernet und Plug-and-Play-Konzept lässt sich das System einfach in bestehende Steuerungs- und Sicherheitsarchitekturen integrieren.

Mehr Funktion mit weniger Aufwand – und maximale Flexibilität im Anlagendesign

  • Systemvielfalt mit IE3 und IE5+ Motoren
    NORDAC FUSION kombiniert den Frequenzumrichter mit IE3-Asynchronmotoren (ASM Technologie in IE3 umrichteroptimiert) oder IE5+ Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM Technologie belüftet und unbelüftet in IE5+).
  • Plug-and-Play
    Vollständig steckbar für Leistung und Kommunikation. Durch die Vorparametrierung ist das System schnell einsatzbereit und reduziert Installations- sowie Inbetriebnahmezeiten deutlich.
  • Integrierte PLC
    Die integrierte PLC übernimmt die Vorverarbeitung antriebsspezifischer Parameter und antriebsnaher Sensorik. Gleichzeitig werden Betriebszustände des Antriebs ausgewertet.
  • Maximale Netzwerk-Kompatibilität mit Multi Stack Ethernet
    NORDAC ON unterstützt PROFINET, EtherCAT und EtherNet/IP. Damit lässt sich das System flexibel in unterschiedliche Steuerungsarchitekturen integrieren.
  • Einfache Projektierung durch standardisierte Systemlösungen
    Standardisierte Motor-Umrichter-Kombinationen reduzieren Variantenvielfalt und vereinfachen Engineering, Beschaffung und Dokumentation.

alt

  • Hohe Leistungsdichte
    Das Antriebssystem überzeugt durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht. So eignet sich NORDAC FUSION besonders für Anwendungen mit begrenztem Einbauraum.
  • Flexible Installationsmöglichkeiten
    Der dezentrale Frequenzumrichter ist sowohl motormontiert als auch wandmontiert einsetzbar. Das erhöht die Gestaltungsfreiheit im Maschinen- und Anlagendesign.
  • CFC open-loop Injection Regelung
    In Kombination mit IE5+ Synchronmotoren ermöglicht die geberlose Regelung (PMSM) eine hohe Dynamik – ganz ohne zusätzliche Drehgeber. Das spart Kosten und reduziert Komponenten.
  • Digitale Ein- und Ausgänge integriert
    Mit 4 digitalen Eingängen und 2 digitalen Ausgängen stehen ausreichend Anschlussmöglichkeiten für antriebsnahe Funktionen zur Verfügung – ohne externe Erweiterungen.
  • Einsatzbereit für anspruchsvolle Umgebungen
    NORDAC FUSION ist tieftemperaturgeeignet bis -30 °C und in Schutzarten IP55, IP66 sowie optional IP69 verfügbar.

NORDAC FUSION mit NORDAC ON PURE und NXD tupH®

Für besonders anspruchsvolle Umgebungen ist NORDAC FUSION auch als NORDAC ON PURE verfügbar. Die NXD tupH®-Oberflächenveredelung schützt Aluminiumgehäuse zuverlässig in extremen Wash-Down-Anwendungen. Durch eine spezielle Veredelung entsteht eine harte, porenfreie und korrosionsbeständige Oberfläche, widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen.

Ihr Vorteil: hoher Hygienegrad, schnelle Reinigung und langlebige, betriebssichere Antriebslösungen.

Alle Details auf einen Blick

Im Flyer erhalten Sie einen kompakten Überblick über das Systemkonzept von NORDAC FUSION: verfügbare Motor-Umrichter-Kombinationen, Leistungsbereiche, technische Highlights sowie Einsatzmöglichkeiten.

Laden Sie jetzt alle Informationen gebündelt als PDF herunter und entdecken Sie die Vorteile der dezentralen Antriebslösung im Detail.

Jetzt Flyer herunterladen

Platzsparende Antriebstechnik für die Verpackungsindustrie

Frederiksons Verkstads AB (Schweden)

Für seine modernen Kunststoff-Kettenförderer in der Verpackungsindustrie setzt Fredriksons auf NORDAC FUSION: IE3-Asynchronmotoren von NORD, kombiniert mit aufgebautem NORDAC ON Frequenzumrichter.

Die dezentrale Plug-and-Play-Lösung überzeugt durch kompaktes Design, integrierte Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle und reduzierte Variantenvielfalt – ideal für platzkritische Anlagenkonzepte in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion.

Zur Referenz

Durch die vielfältigen Vorteile der NORD-Produkte konnten wir die Anzahl der Antriebsvarianten in unseren Anlagen enorm reduzieren und auch unsere Lagerbestände deutlich verkleinern.

NORDCON

Mit der NORDCON Windows-App und der NORDCON Mobile-App bietet NORD das passende Tool zur Inbetriebnahme und Antriebsoptimierung. Beide ermöglichen den einfachen Zugang zu den elektronischen Antriebssystemen, leichtes Parametermanagement und umfangreiche Diagnose.

Mehr zu NORDCON

Gemeinsam die passende Antriebslösung finden

Unsere Experten unterstützen Sie bei der Auswahl und Auslegung von NORDAC FUSION – abgestimmt auf Ihre Anwendung und Ihre Umgebungsbedingungen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie sich individuell beraten. Profitieren Sie von unserer weltweiten Präsenz, unserem Branchen-Know-how und unserer Kompetenz in der dezentralen Antriebstechnik. Gemeinsam realisieren wir Ihre optimale Antriebslösung mit NORDAC FUSION.

Weiterführende Informationen finden Sie hier:

CFC open-loop Injection Regelung

Ein innovatives Verfahren erschließt die geberlose Regelung auch für dynamische Anwendungen und überzeugt damit durch hohe Überlastfähigkeit und Dynamik. Die CFC open-loop Injection Regelung eignet sich zur Steuerung aller NORD-Permanentmagnet-Synchronmotoren.

NXD BASIC® und NXD tupH®

Die Oberflächenveredelung NXD wurde speziell für den Werkstoff Aluminium entwickelt. Sie macht Aluminiumoberflächen besonders korrosionsbeständig und erschließt damit die Stärken der Aluminium-Komponenten für anspruchsvolle Installationen und extreme Bedingungen in Wash-Down-Anwendungen.