UNIVERSAL SI Schneckengetriebe

Modular und Flexibel

  • Leistungen: 0.16 - 5.0 hp
  • Drehmoment: 186 - 4,683 lb-in
Baugrößen: 5
Bauform: UNIVERSAL
Übersetzungen: 5.00 - 3,000.00 : 1

Features

UNIVERSAL SI-Schneckengetriebe bieten eine hohe Leistungsdichte und sind zudem äußerst kompakt. Dabei zeichnen sie sich durch eine geräuscharme Drehmomentübertragung aus. Aufgrund des einfachen, aber wirkungsvollen Aufbaus entstehen so erhebliche Bauraumvorteile gegenüber anderen Getriebearten.

  • Hohl- und Vollwellengetriebe
  • Aufsteck-, Flansch- und Fußausführung
  • Winkelgetriebe

  • hohe Überlastfähigkeit
  • anwendungsspezifische Ausführungen
  • Sanfter und geräuscharmer Lauf
  • Aluminium-Gehäuse-Ausführung bietet geringes Gewicht
  • Optional 10:1 Stirnradvorstufe und Doppelschneckengetriebe
  • Modular, flexibel und daher vielseitig einsetzbar
  • nsd tupH-Ausführung möglich
  • Abtriebswellenlagerung für hohe Belastbarkeit

  • Intralogistik
  • Fördertechnik
  • Stellantriebe

Schnellzugang

Lebensmittelverarbeitung Treif

Intelligentes Schneiden

Die Treif Maschinenbau GmbH gehört zu den weltweit führenden Anlagenherstellern zum Schneiden von Lebensmitteln. Für ein hohes Maß an Flexibilität, setzt der Anlagenbauer auf Antriebstechnik von NORD.