MAXXDRIVE Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 50 – 2,000 hp
  • Drehmoment: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche
Baugrößen: 11
Bauform: M1 - M6
Übersetzungen: 5.54: 1 - 30,000 : 1

Features

Das MAXXDRIVE Industriegetriebe in der Stirnradausführung ist in allen Baugrößen im bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt. Aufgrund dieser Bauform können Mischerantriebe oft ohne zusätzliche Lager realisiert werden. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der einzelnen Komponenten. Effektive Kühlsysteme reduzieren die Temperaturen und verlängern die Gebrauchsdauer der Schmierstoffe.Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies, durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung und optimierter Bevorratung.

  • verschiedene Lagerungen der Abtriebswellen zur optimalen Anpassung an die Anwendung
  • viele Optionen abtriebsseitiger Flansche
  • Verschiedenste Möglichkeiten Motoren an- oder aufzubauen
  • Effektive Kühlung durch Luft oder Wasser
  • Lieferung von einbaufertigen Komplettsystemen mit Kupplung, Bremsen, Überwachung etc. möglich

  • Optimale Abdichtung schützt vor Austritt von Schmiermitteln
  • Geräuscharmer Betrieb minimiert die Lärmbelästigung
  • Hohe Drehmoment Kapazität
  • Erhöhte Schmierstoff Lebensdauer minimiert Wartungskosten
  • Symmetrische Konstruktion
  • abtriebsseitig B14 Flansch serienmäßig
  • 6 mögliche Einbaulagen für unterschiedlichste Anwendungen geeignet
  • Spiegelbildlicher und geneigter Einbau möglich
  • gleiche Gehäusegröße, Anbaumaße für alle Übersetzungen (2- und 3-stufig)
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen lieferbar
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Präzision

  • Rührwerke
  • Hubwerke
  • Extruder
  • Mischer
  • Mühlen
  • Trommeln
  • Brecher
  • Aufzüge
  • Und viele andere

Schnellzugang