Passender Korrosionsschutz für Ihre Antriebslösung

Für unsere Antriebssysteme bieten wir den passenden Schutz aller Oberflächen – immer genau abgestimmt auf Ihre Branchen- und Hygieneanforderungen. Mit Lacken, Beschichtungen und Oberflächenveredelungen machen wir sie widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und Reinigungschemikalien.

Entdecken Sie unser Portfolio

Verfügbare Optionen

<h3>CORE</h3>
Der inhärente Korrosionsschutz aller Antriebsgehäuse aus Aluminium. Erfolgt der Betrieb in Innenräumen mit geringer Luftfeuchtigkeit, ist ein zusätzlicher Schutz für Aluminiumoberflächen nicht nötig. Das schont die Umwelt und reduziert Kosten.

Geeignet für:

  • Innenaufstellung

<h3>NSD - NORD Severe Duty</h3>
Der Oberflächenschutz aus einer oder mehreren Grundierungs- und Farbschichten. Er deckt verschiedene Anwendungsbereiche und Korrosionsklassen ab. Für alle Motoren und Getriebe.

Geeignet für:

  • Innenaufstellung
  • Außenaufstellung
  • Lebensmittelanwendungen
  • Erhöhte Umweltbelastung
  • Küstenklima

<h3>NXD tupH® - NORD eXtreme Duty tupH®</h3>
Die lebensmittelkonforme Behandlung von Aluminiumoberflächen. Die veredelte Oberfläche wird mit einer stark haftenden Hochleistungsversiegelung beschichtet und ausgehärtet. Das Ergebnis: kein Abblättern, keine Mikrorisse, kein Migrieren von Fremdstoffen. Eignet sich für Wash-Down-Bereiche.

Geeignet für:

  • Innenaufstellung
  • Lebensmittelanwendungen

Einsatzbereiche

NORD hat den passenden Oberflächenschutz für Ihre Anwendung – ganz gleich, welchen Umgebungseinflüssen sie ausgesetzt ist. Wir gewährleisten den maximal beständigen, langlebigen Schutz für Antriebslösungen im Innen- oder Außenbereich, für Wash-Down- oder Offshore-Bedingungen.

Verfügbare Produkte

Unsere Systeme für wirksamen Oberflächenschutz erhalten Sie für eine Vielzahl unserer Produkte. So erstellen wir Ihre maßgeschneiderten Antriebslösungen, wie Sie es von uns gewohnt sind – und Sie profitieren auch für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen von der Vielseitigkeit unseres Produktbaukastens.

S3400 - Sonderflyer S3400 - Oberflächenschutz für NORD-Antriebslösungen


S3400 - Sonderflyer S3400 - Oberflächenschutz für NORD-Antriebslösungen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S3900 - Sonderflyer S3900 - Oberflächen- und Korrosionsschutz - NXD tupH die Alternative zu Edelstahl


S3900 - Sonderflyer S3900 - Oberflächen- und Korrosionsschutz - NXD tupH die Alternative zu Edelstahl
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S3950 - Sonderflyer S3950 - Antriebe aus Aluminium mit glatten Oberflächen - Optimal für den Einsatz in Wash-down-Bereichen


S3950 - Sonderflyer S3950 - Antriebe aus Aluminium mit glatten Oberflächen - Optimal für den Einsatz in Wash-down-Bereichen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Oberflächenschutz für alle Antriebskomponenten

Mit unserem passend dimensionierten Oberflächenschutz sorgen wir dafür, dass Ihre Antriebslösung selbst in anspruchsvoller Umgebung von langer Lebensdauer ist. Das bietet Ihnen Planungssicherheit, Kosteneffizienz und Produktionssicherheit.

Gerne beraten Sie unsere Branchenexperten, mit welchem Oberflächenschutz wir den Anforderungen Ihrer Branche und Applikation genau und effizient gerecht werden können.

Referenzen

MOPOS (Tschechien)

Antriebe neuester Generation für Wender der Kastenmälzerei
Besondere Betriebsumgebungen stellen hohe Anforderungen an die Mälzanlagen von MOPOS. Durch den Einsatz von belastbarer Antriebstechnik von NORD und einer vor Korrosion schützenden Oberflächenveredelung können die Anlagen störungsfrei laufen.

Octopi Brewery (USA)

NORD vom Fass
Das Sealed Surface Conversion System von NORD liefert eine kosten- und gewichtsparende Alternative zu klassischen Edelstahlmodellen und bietet der Octopi Brewery somit die nötige Unterstützung für das Brauen von Craft Beer.

Jütro Feinkost (Deutschland)

Intelligent, ausbalanciert, standfest: Antriebstechnik garantiert sicheren Betrieb
Gemeinsam mit NORD DRIVESYSTEMS und weiteren Partnern errichtete Jütro 2021 eine neue PET-Abfüllanlage, in der Getriebemotoren, Frequenzumrichter und Anwendungs-Know-how eine treibende Rolle spielen.