NXD von NORD
Oberflächenschutz für extreme Bedingungen
Mit unserer Oberflächenveredelung NXD machen wir Aluminium noch widerstandsfähiger. Antriebslösungen halten damit auch starken Umwelteinflüssen und Reinigungschemikalien stand. So entstehen besonders langlebige Antriebslösungen von NORD, auf deren Leistung Sie sich auch in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen sicher verlassen können.
Flyer herunterladenImmer optimal geschützt mit NXD BASIC® und NXD tupH®
Die Oberflächenveredelung NXD wurde speziell für den Werkstoff Aluminium entwickelt. Sie macht Aluminiumoberflächen besonders korrosionsbeständig. Ihr Vorteil: NXD erschließt die Stärken der Aluminium-Komponenten für anspruchsvolle Installationen. Aluminium ist leicht, kostengünstig, recycelbar und besonders wärmeleitfähig. Mit zwei Varianten bietet NXD immer den optimalen Schutz für Ihre Antriebslösung.
NXD BASIC®
NXD BASIC® kommt dann zum Einsatz, wenn der Schutz von Standardlacken nicht ausreicht.
Wie funktioniert das?
Im ersten Schritt durchläuft das aus Aluminium gefertigte Gehäuseteil den Prozess der Oberflächenveredelung, der eine sehr harte, inerte Oberfläche mit optimalen Haftungseigenschaften für die nächste Schicht schafft. Nach der Montage zu einem Antriebssystem wird eine Lackschicht aufgetragen, die optimal auf der veredelten Oberfläche haften bleibt.
Was bringt das?
Sicherer Schutz gegen Kratzer und Späne – selbst bei Beschädigungen des Lacks | Korrosionsbeständig gemäß der Korrosionsklasse C5 | Kundenspezifische Farbgebung möglich
Für welche Anwendungen?
Wasseraufbereitung | Autowaschanlagen | Schifffahrt | Offshore-Installationen
Ihr Vorteil?
Langlebige Antriebslösungen | Betriebssicherheit | Investitionssicherheit | große Vielfalt an Lösungskomponenten verfügbar.
NXD tupH®
NXD tupH® ist der Oberflächenschutz für die extremen Bedingungen in Wash-Down-Anwendungen.
Wie funktioniert das?
Im ersten Schritt durchläuft das aus Aluminium gefertigte Gehäuseteil den Prozess der Oberflächenveredelung, der eine sehr harte, inerte Oberfläche mit optimalen Haftungseigenschaften für die nächste Schicht schafft. Die veredelten Teile werden mit einer dünnen, lebensmittelverträglichen und stark haftenden Hochleistungsversiegelung beschichtet und ausgehärtet. Abschließend werden die veredelten Teile zu einem Antriebssystem montiert.
Was bringt das?
Widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen | keine Blasenbildung, Abplatzungen oder Mikrorisse | Porenfreie Oberfläche | Korrosionsbeständig gemäß der Korrosionsklasse C5 | Zugelassen für Lebensmittelkontakt gemäß FDA, und für EU, Schweiz sowie MERCOSUR
Für welche Anwendungen?
Lebensmittel & Getränke | Molkerei | Fleischverarbeitung | Fisch & Meeresfrüchte | Pharma
Ihr Vorteil?
Hoher Hygienegrad | Schnelle Reinigung | Kosteneffizienz | Langlebige Antriebslösungen | Betriebssicherheit | Investitionssicherheit | Variantenvielfalt des Produktbaukastens von NORD
Bereits die NXD-Vorgängergeneration NSD hat ihre Widerstandsfähigkeit als wirkungsvoller Schutz für Aluminiumoberflächen in der Praxis eindrucksvoll bewiesen. Antriebe, die früher regelmäßig ersetzt werden mussten, leisten dank dieser Technologie über Jahre hinweg zuverlässige Dienste. Wir haben die Anforderungen der Branchen unserer Kunden dabei stets im Blick und entwickeln die Schutzsysteme kontinuierlich weiter. So sind Oberflächen, die mit NXD tupH® veredelt werden, sowohl frei von Chromaten als auch von PFAS. Das gibt unseren Anwendern noch mehr Investitionssicherheit.
Machen Sie den Test
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Sie wollen sich von der Widerstandsfähigkeit unserer NXD-Oberflächen überzeugen? Fordern Sie unseren kostenlosen Flyer mit NXD-Musterstücken an – und erhalten Sie unseren Oberflächenschutz zum Anfassen.
Jetzt kostenloses Muster anfordernErfolgte Prüfungen für NXD BASIC und NXD tupH
| Bezeichnung |
| DIN EN ISO 20567-1 Prüfung der Steinschlagfestigkeit von Beschichtungen |
| DIN EN ISO 9227 Salzsprühnebelprüfungen nach C5 (720 h) |
|
|
|
|
| DIN EN ISO 2812-1 Bestimmung der Beständigkeit gegen Flüssigkeiten* |
|
|
Unser NXD-Portfolio für Ihre Anwendung
Antriebe mit Aluminiumoberflächen statten wir mit NXD BASIC® oder NXD tupH® aus. Finden Sie hier, welche das sind. Wir erstellen Ihre passgenaue Antriebslösung mit hohem Oberflächenschutz inklusive projektnaher Beratung, hoher Verfügbarkeit, kurzer Lieferzeiten und schnellem Service.