• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Worldwide

NORD Worldwide

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

NORD DRIVESYSTEMS news

NORD: En stærk og pålidelig partner – også i svære tider

Året 2020 bragte helt nye udfordringer også for NORD DRIVESYSTEMS. NORD tilbyder dog ikke kun erfaring fra projekter i over 100 brancher: NORD holder også verden kørende i disse udfordrende tider med sine drevsystemer. Det viste sig ved, at alle produkter var fuldt tilgængelige i hele det forløbne år.

Ny ”superfabrik” til huskonstruktion opgraderes med motorer fra NORD DRIVESYSTEMS

At bygge tre gange så mange lejligheder på samme tid: Det er målet for Lindbäcks Bygg AB, et entreprenørfirma med speciale i boligbyggeri. For at nå dette mål satser den svenske selskab virksomhed på forbedret automatisering. For yderligere at øge produktionshastigheden for husmoduler blev der oprettet et højeffektivt, leant produktionsanlæg etableret i Piteå – med drev- og styreanordninger, der primært kommer fra NORD DRIVESYSTEMS.

MAXXDRIVE® industrielle gearenheder – NORDs stærkeste

Den samlede portefølje af MAXXDRIVE® parallelle og retvinklede gearenheder fra NORD DRIVESYSTEMS tilbyder høje udgangsmomenter fra 15 til 282 kNm i 11 størrelser. Ud over disse gennemprøvede standardserier tilbyder NORD DRIVESYSTEMS den nye serie MAXXDRIVE® XT med retvinklede gearenheder med termisk optimeret design i syv størrelser fra 15 til 75 kNm. Sammen med det omfattende tilbehørs- og ekstraudstyrsprogram giver det modulære system mulighed for planlægning af perfekt matchede drevsystemer til tunge anvendelser som fx transportbånd eller omrørere.

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2021. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • IE Expo

  • Changyuang Lifting Expo

  • Einstieg

  • Vocatium HL

  • Contacts Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

All upcoming trade fairs

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites