News and Announcements

Decentral drevteknologi med integrerede sikkerhedsfunktioner

2020-09-21

Med sikkerhed højeste ydelse. NORD SK TU4-PNS PROFIsafe-modul opfylder de strengeste sikkerhedskrav og sørger for en sikker kommunikation i PROFINET-miljøer.


NORDBLOC.1 to-trins keglegear anvendes i distributionscenter

2020-08-24

I distributionscenteret i Melbourne håndterer en sorteringsenhed op til 25.000 pakker i timen. Indtil videre er pakkesorteringssystemet det hurtigste i Australien, fuldt udstyret med drevteknologi fra NORD DRIVESYSTEMS.

Industri-4.0-produktion i Aurich

2020-07-16

Slank logistik – effektive processer - NORD-drevløsninger er industri 4.0 READY! Drevspecialisten satser også i sine produktionsanlæg på smart teknologi.

Til global anvendelse: NORD UNIVERSAL motor

2020-07-13

Den nye motor, NORD UNIVERSAL, er certificeret i henhold til alle gængse standarder og kan bruges over hele verden. NORD UNIVERSAL motor muliggør en systematisk reduktion af landespecifikke varianter og giver afgørende omkostningsfordele, især ved internationale projekter.

NORDAC PRO SK 500P – innovativ maskin- og applikationsomformere

2020-07-06

NORDAC PRO SK 500P- frekvensomformere til styreskab fås i fire versioner: som basis- eller maskinomformer. Maskinomformeren kan leveres i 2 basisudgaver med forskellige ekstraoptioner som standart. Endelig kan NORDAC PRO også leveres som en avanceret udgave med alle funktionaliteter inklusivt et Ethernet interface.

SPS

SPS

2020-11-24 – 2020-11-26

Nürnberg, Germany
Besøg os på vores stand på SPS, specialmessen for smart og digital automatisering, og få dig en spændende snak med vores drevspecialister fra NORD DRIVESYSTEMS.


FIGAP

2020-10-24 – 2020-10-26

Guadalajara, Mexico
The exhibition was cancelled

inter airport China

2020-10-28 – 2020-10-30

Shanghai, China
The exhibition was cancelled

CeMat

2020-11-03 – 2020-11-06

Shanghai, China