Læsnings-/losningssystemer

Drevløsninger til læsning og losning i bulkvarebranchen

Skibe, tog og lastbiler skal læsses og losses så massegods kan nå sit bestemmelsessted. Pålidelige NORD-drev sørger for, at dette sker hurtigt og sikkert. Vi tilbyder alle drev fra en enkelt kilde (gearmotorer, industrielle gearenheder, planetgearkasser), høj systemtilgængelighed, optimalt matchede komponenter (gearenhed, motor, frekvensomformer, bremser) og skræddersyet teknik.

NORD DRIVESYSTEMS tilbyder komplette drevløsninger fra en enkelt kilde.

MAXXDRIVE Keglegear

Industrigear

  • Effekt: 2.5 ‐ 2,850 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 ‐ 2,301,200 lb-in
  • Præcisionsbearbejdet UNICASE højstyrkehus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

MAXXDRIVE tandhjulsgear

Industrigear

  • Effekt: 2.5 – 8,075 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Præcisionsbearbejdet UNICASE gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

Havnelogistik WISCO

Kraftige gearmotorer kører maskiner til håndtering af massegods

Siden 2012 har stålkæmpen WISCO drevet en stor ny havn til omladning af jernmalm i det østkinesiske hav. Læsningsudstyret i havnen flyttes af gearmotorer fra NORD.

Yderligere oplysninger finder du her: