Veje- og doseringssystemer

Drevløsninger til vejning og måling i bulkvarebranchen

Før det næste procestrin nås, måles (og vejes) bulkvarerne normalt for at sikre, at den korrekte mængde føjes til processen. NORD-drev kan styres individuelt, så massestrømmen justeres på en intelligent måde - og massegodset tilføres præcist og dynamisk.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkendelser
  • Virkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen

Yderligere oplysninger finder du her: