Fisk og skaldyr

Holdbare løsninger til forarbejdning af fisk og skaldyr

Salt og ferskvand er en konstant faktor i fiskeproduktion og -forarbejdning. Drevteknologien skal være særligt modstandsdygtig. Med sine overfladebehandlede drivenheder i aluminium tilbyder NORD et kraftfuldt, let og omkostningseffektivt alternativ til rustfrit stål. De selvdrænende gearmotorer og decentrale omformere er nemme at rengøre.

DuoDrive

To bliver til én.

  • Effektområder: 0,35 - 1,5 kW
  • Ekstremt høj systemeffektivitet
  • Kompakt washdown design
  • Mindre vedligeholdelse
  • Systemløsning til enkel idriftsættelse og plug-and-play

IE5+ synchronmotorer

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Virkningsgradsklasse: IE5+
  • Global godkendelse

SK 300P- PRO NORDAC/ ON+ frekvensomformer

Optimeret ved hjælp af fokus

  • Effekter: Op til 0,95 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Ethernet-kommunikation til integration
  • Plug-and-Play-løsning til hurtig idriftsættelse

Motorer med glatte overflader

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globale godkendelser og accept

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Effektområde: 0,25-5,5 kW, fra midten af 2022 også tilgængelig op til 22 kW.
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi-encoder interface til mange anvendelser

Krijn Verwijs

Korrosionsbestandige drevsystemer fungerer pålideligt i saltholdig atmosfære

Forarbejdningen af skaldyr og krebsdyr finder sted i det familieejede hollandske firma Krijn Verwijs B.V. i umiddelbar nærhed af Nordsøkysten i en fugtig og saltholdig atmosfære. Dette har længe været et problem for drevene. NORDs overfladebehandling nsd tupH var løsningen.

Yderligere oplysninger finder du her: