Lagerlogistik

Dynamiske drevløsninger til lagerlogistik

Automatiske lagersystemer stiller store krav til drev, når det gælder vandret og lodret transportteknologi. Med vores drevsystemløsninger er du i stand til perfekt at imødekomme disse krav og på samme tid drive dit system så økonomisk og pålideligt som muligt.

Høj tilgængelighed og dynamik, intelligens, systemekspertise og opfyldelse af krævende sikkerhedskriterier, samtidig med at antallet af versioner reduceres: NORD DRIVESYSTEMS giver dig tilpassede og brugervenlige systemløsninger, der sikrer alt dette.

Synkronmotorer IE5+

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.

  • Effektområder: 0,35 - 1,1 kW (0,5 - 1,5 hk)
  • Fås også med nsd tupH og IP69K
  • Globale godkendelser og tilladelser
  • Fleksibel motormontage: Direkte montering, NEMA, IEC
  • Den næste fase af energieffektivitet: IE5+
  • Kompakt og hygiejnisk design
  • Konstant høj effektivitet over hele justeringsområdet

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - frekvensomformer

Optimeret ved hjælp af fokus

  • Effekter: Op til 0,95 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55/IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Ethernet-kommunikation til integration
  • Plug-and-play-løsning til hurtig idriftsættelse
  • Kompakt design til installationspladsoptimering

NORDAC LINK - frekvensomformer SK 250E-FDS

Nem installation

  • Effekt: 0.75 - 10 HP
  • Feltmontage
  • Enkel installation og vedligeholdelse grundet 100% stikbar løsning
  • Gratis konfiguration til din applikation

NORDAC LINK - MOTORSTARTER SK 155E

Lave driftsomkostninger

  • Effekt: - 4.00 HP
  • Feltmontage
  • Enkel installation og vedligeholdelse grundet 100% stikbar løsning
  • Gratis konfiguration til din applikation

Yderligere oplysninger finder du her: