Lufthavnsteknologi

Drevløsninger til lufthavne

Uanset om det er ved check-in, sortering, hurtig transport eller bagageafhentning. Så tilbyder NORD DRIVESYSTEMS optimale løsninger til bagagehåndteringssystemernes mange opgaver. Fremtidens lufthavne fokuserer på CO2 neutralitet. NORD DRIVESYSTEMS er din ideelle partner, når det gælder om at opnå dine mål.

LogiDrive – løsningen til intralogistik og lufthavne

LogiDrive løsningen fra NORD DRIVESYSTEMS er specielt designet til anvendelse i lufthavnenes bagagehåndteringssystemer. Uanset om du bruger støjsvage, højeffektive IE5+ motorer uden blæser ved indtjekningen eller bagageafhentning - et lydfølsomt område - understøtter NORD DRIVESYSTEMS dig.

Ved at opfylde de højeste effektivitetsstandarder med standardiserede synkronmotorer og decentraliserede invertere reducerer LogiDrive de totale omkostninger betydeligt og opfylder dine høje forventninger til drevteknologi.

DuoDrive

To bliver til én.

  • Effektområder: 0,35 - 1,5 kW
  • Ekstremt høj systemeffektivitet
  • Kompakt washdown design
  • Mindre vedligeholdelse
  • Systemløsning til enkel idriftsættelse og plug-and-play

IE5+ synchronmotorer

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Virkningsgradsklasse: IE5+
  • Global godkendelse

NORDAC LINK - SK 250E - frekvensomformer

Hurtig installation, enkel vedligeholdelse

  • Effektområde:: 0,37 - 7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse på grund af fuld tilslutningsevne
  • Gratis konfiguration til dine behov

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Effektområde: 0,25-5,5 kW, fra midten af 2022 også tilgængelig op til 22 kW.
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi-encoder interface til mange anvendelser

Hamborg Lufthavn

Kufferter på tur i Hamborg Lufthavn

Bagagebåndsystemets kapacitet i Hamborg Lufthavn er i stand til at behandle og sortere 8.700 stykker bagage i timen. For at garantere en problemfri bagagehåndteringsproces kræves intelligent, kraftfuld og meget fleksibel drevteknologi. NORD leverer denne teknologi.

Logan Teleflex

Drevsystemer til lufthavne

Logan Teleflex, et datterselskab af Daifuku Airport Technologies, er en international leverandør af løsninger til lufthavnsbagagehåndteringssystemer. Til et projekt i USA havde virksomheden brug for en decentraliseret styreløsning. NORD leverede 100 drevløsninger til dette projekt bestående af gearmotor og frekvensomformere.

Yderligere oplysninger finder du her: