Stål og metaller

Drevløsninger til stålindustrien

NORD DRIVESYSTEMS leverer gennemtænkte, fremtidssikrede løsninger til alle processer i stål- og aluminiumsværker i hele verden, der imødekommer nuværende og fremtidige krav. Drevteknologi fra NORD opnår lange levetider, selv under ekstremt barske forhold. Selv under ekstreme elektriske og mekaniske belastninger sikrer systemerne til enhver tid fuld ydeevne og pålidelig drift.

Kontinuerlig ydeevne
Gearenheder fra NORD har en række funktioner, der muliggør problemfri drift i stålindustriens krævende miljøer – robust, effektiv og sikker.

Stabil værdi
På grund af det barske miljø med skiftende belastninger og høje omgivelsestemperaturer anvendes klassiske valseværkmotorer. Nogle producenter og brugere betragter stadig ""ringribbemotorer"" som en integreret del af et valseværk. I de senere år er også tre-fasede motorer med vandrette kølefinner blevet brugt med succes i forskellige valseværkområder. Vigtigt i denne sammenhæng: De forskellige belastninger og krævede accelerations- og bremsemomenter for et valseværk er fuldt inkluderet i beregningerne!

Derudover kan det ske, at en plade sætter sig fast og fremføres kun af nogle få valser, hvilket overbelaster de respektive drev. Valsebordsmotorernes hovedopgave er at decelerere og accelerere pladerne, profilerne eller rørene i systemet. Der kræves relativt lidt strøm i transportfaserne med konstant hastighed. Gearmotorer i stålvalseværker beregnes og vælges med en høj driftsfaktor baseret på accelerationsmomentet i henhold til det høje accelerationsarbejde og stødbelastningen.

MAXXDRIVE® Tandhjulsgear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- og 3-trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

MAXXDRIVE® to-trins-keglegear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 og 4 trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen

SMS Group GmbH

Robuste drevsystemer til reverserbart valseværk i ørkenen

De ekstreme driftsforhold på et valseværk i Bahrain kræver pålidelig drevteknologi. Drev skal kunne modstå ekstreme temperaturer, høje belastninger og stød, mens de bliver ved med at fungere pålideligt. SMS Group GmbH valgte derfor drevløsninger fra NORD.

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

AS0005 - Drive Solutions for Furnace Applications


AS0005 - Drive Solutions for Furnace Applications
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

AS0007 - Drive Solutions for Working Roller Tables


AS0007 - Drive Solutions for Working Roller Tables
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0018 - Kundecase SMS MEER


CS0018 - Kundecase SMS MEER
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Yderligere oplysninger finder du her: