ONAS

Robuste drev fra NORD sikrer gnidningsfri spildevandsrensning

I vandværker og spildevandsbehandlingsfaciliteter skal pumper ofte behandle store mængder væske. Problemfri drift kræver derfor drev med stor ydeevne.

Fokus på kunden

Spildevandsbehandlingsanlægget i Tunis - I disse sammenhænge er drivenheder ofte udsat for ekstreme miljøforhold og skal udformes i overensstemmelse hermed. Men ud over klimatiske forhold spiller andre faktorer også en stor rolle i valget af leverandør af drevteknik. Den følgende artikel forklarer, hvordan de samlede ejeromkostninger skal tages i betragtning i dette tilfælde, og hvordan besparelser på det forkerte sted kan resultere i betydelige yderligere anstrengelser og udgifter.

Spildevandsbehandlingsanlægget i Tunis, der drives af det offentlige selskab ONAS (Office National de l'Assainissement), har otte bassiner, hvor blandere, der drives af to store gearmotorer, sikrer en stabil cirkulation. Dermed iltes spildevandet, hvilket muliggør nedbrydningen af snavspartikler ved hjælp af bakterier. Anlægget forsyner Tunis og dets storbyområde med procesvand og dækker behovet for ca. 2,5 millioner mennesker. Dens drevteknologi er næsten 30 år gammel og skal udskiftes trin for trin. Et robust design er en nødvendighed for nye drevløsninger, da enhederne installeres udendørs og drives uden afbrydelse, mens temperaturerne svinger betydeligt. Om vinteren kan temperaturen falde til -5 °C, mens de kan stige til 45 °C om sommeren. Indtil nu har dette ofte påvirket smøringen af de oprindeligt installerede gearenheder, hvilket kræver vedligeholdelse i et problematisk omfang. Målet var derfor at implementere drevløsninger med mindre vedligeholdelse, som er velegnede til ekstreme miljøforhold.

Projektets udfordring

Undgå falske besparelser - Det originale drevtekniske udstyr i spildevandsbehandlingsanlægget i Tunis blev leveret af producenter fra Syd- og Vesteuropa, som traditionelt har tættere bånd til Tunesien end tyske producenter. De enheder, der skal udskiftes nu, produceres imidlertid ikke længere, hvilket betyder, at reservedelene bliver mere og mere knappe, og leveringstiderne længere. Denne kendsgerning bidrog til beslutningen om at finde en ny leverandør, og drevsystemeksperten NORD DRIVESYSTEMS fra Bargteheide i nærheden af Hamborg kom på tale. Virksomheden har drevet et salgskontor i Tunesien siden 2003 og havde allerede med succes implementeret nogle mindre projekter. Drevteknologi fra NORD, som er lidt mere omkostningsintensiv end sammenlignelige produkter fra konkurrenter, kræver betydeligt mindre vedligeholdelse, hvilket mindsker driftsomkostningerne og optimerer anlæggets tilgængelighed. ONAS ønskede at benytte sig af disse fordele. I løbet af 2009 leverede drevsystemeksperten to kombinationer af NORD tandhjulsgear og Siemens motorer, som siden har vist deres værd under kontinuerlig drift.

Anvendelsesløsning

Styr på varmen - Til gearakslerne bruger NORD et syntetisk højkvalitetssmøremiddel med lang levetid. Den modstår omgivelsestemperaturen betydeligt bedre end mineralolie - da sidstnævntes oliefilm nedbrydes ved høje temperaturer, hvilket resulterer i øget slitage. Hvert gear kræver 210 liter olie, der skal udskiftes efter ca. 20.000 driftstimer. Andre producenter kræver ofte kortere vedligeholdelsesintervaller, hvilket giver en betydelig forskel, når literprisen er 10-18 euro. Et oliekølesystem øger desuden driftssikkerheden i NORD gearenhederne: En temperatursensor overvåger konstant smøremiddeltemperaturen og aktiverer kølesystemet, så snart en konfigurerbar grænse overskrides. I dette tilfælde er grænsen 60 °C. Så pumpes opvarmet olie ud, afkøles af en oliekøler og returneres til gearet. Når temperaturen falder til under 40 °C, slukkes kølesystemet automatisk.

Drevteknologi i detaljer - I øjeblikket er der installeret to tandhjulsgear med en effekt på 132 kW fra NORDs serie SK 12382VZ i spildevandsrensningsanlægget. De er forbundet med Siemens motorer via IEC-adaptere. NORDs tandhjulsgear fås som to- eller tretrins basistyper med hule eller faste aksler i fodmonterede, flangemonterede eller overflademonterede versioner - alle med det samme hus. De er velegnede til integration ved begrænset installationsplads og kan kombineres med mange komponenter fra det modulære NORD system. Alle typer kan efter anmodning fås som ATEX modeller og enten IP55- eller IP66 beskyttelse. Alle gear er fremstillet i henhold til UNICASE konceptet, der oprindeligt blev udviklet af NORD i 1981, hvilket muliggør maksimal ydelse ved små gearstørrelser og sikrer driftssikkerhed, høj effektivitet, højt udgangsmoment, høj modstandsdygtighed over for aksiale og radiale belastninger, støjsvag drift , lav vedligeholdelse og lang levetid.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkendelser
  • Virkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3

Yderligere oplysninger finder du her: