Sceneteknik

Theater Duisburg

Selv efter årtier eller århundreder fascineres publikum stadig væk af deres værker. Sceneteknikken, derimod, var på det seneste blevet rigtigt gammel. I sæsonen 2010/11 fik teatret for opera, ballet, drama og koncert derfor installeret nyt elektrisk udstyr til drift af maskinerne bag kulisserne.

Fokus på kunden

Branchespecialisten Unican - Tog, stænger og den øvrige ​​gennemprøvede mekanik og mange af de gearmotorer, der har være monteret i længere tid og fortsætter med at opfylde deres opgaver, drives nu af et nyt system fra UNICAN. Den komplette løsning opfylder sikkerhedsniveauet SIL 3. Den omfatter HMI-terminaler, en kraftfuld software samt talrige konfektionerede kontaktskabe akselcontrollere, der styrer snesevis af drevenheder via nye frekvensomformere.

Projektets udfodring

Sikkerhed er nøglen - Håndbetjente projektører, forhæng og sceneelementer har længe været undtagelsen i operahuse og teatre. I dag sørger en kompleks automatiseringsteknik samt mange forskellige drevenheder for, at tunge bagtæpper rettidigt kan køres på plads under en forestilling, så scenografien kan skiftes, at spots igen og igen kan køres i stilling eller driften af lyd- og videoinstallationer er præcist koordineret. UNICAN GmbH i Neuss er en af ​​de få producenter af omfattende automatiserings-, drifts- og kontrolløsninger for alle slags scener. Med OpenCue-pakken, der følger med softwaren af samme navn får operahuse, teatre, kongrescentre og lignende institutioner med et moderne system med permanent installerede eller, efter ønske, bærbare terminaler. HMI-enheder tillader gennem sin grafiske grænseflade bekvem adgang, løbende overvågning og en fleksibel show-programmering af op til 240 drev i en scenes øvre og nedre maskineri. I operahuse og teatre er det næsten uundgåeligt, at mange tog og andre faciliteter drives i umiddelbar nærhed af det kunstneriske og tekniske personale - og ofte også tæt på publikum. Det faktum, at der ofte også løftes og flyttes tunge laster, øger den potentielle risiko yderligere. Sikkerhedsforanstaltninger til undgåelse af ​​alvorlige ulykker er derfor nødvendige. De fleste sikkerhedsrelaterede elektriske komponenter skal garantere sikkerhedsintegritetsniveauet SIL 3 i henhold til EN 61508.

Hundredfold moderniseret drevelektronik - Dette krav gjaldt også på Theater Duisburg, da de nye systemer skulle installeres. Moderniseringen af scenen gjaldt 74 drev i det såkaldte øvre maskiner, dvs. især dem til bevægelsen af reb og kædetaljer over scenen, og 39 drev på i alt seks podier og skråtstillede plader i det nedre maskineri. For den nye styreløsningen installerede UNICAN tre kontrolpaneler, hvoraf to er udstyret med 2x22''-skærme og en med en 19''-skærm. Skærmene kan enten betjenes i oprejst eller liggende stilling. Indtastningen kan ske enten direkte af en berøringsfølsom skærm samt via det i de respektive aluminiumkonsoller integrerede tastatur samt med forskellige baggrundsbelyste specialtaster, to joystick og en trackball. Konsollerne er mobile, så de ved behov kan flyttes. Som supplement til disse faste steder blev der leveret en bærbar håndholdt HMI med en 12''-touchscreen. Systeminstallationens største del består imidlertid af konfektionerede kontaktskabe for de flere end 100 drev. På hver af dem anvendes en drev-controlleren fra serien ICU. Disse intelligente elektroniske enheder opererer uafhængigt af typen af ​​tilsluttede drev og kan derfor i princippet aktivere hydrauliske eller pneumatiske løsninger ud over elektriske løsninger. Controllerne giver en dobbelt CAN-grænseflade, understøtter CANopen og er desuden udstyret med to indgange for SSI-encodere og med et indbygget sikkerhedsrelæ. Til SIL 3- brug tilbydes drev-controllerne fra UNICAN som dual-channel-versioner.

Anvendelsesløsning

Driftssikre frekvensomformere - På Theater Duisburg styrer drev-controllerne elektriske motorer. Hver af de mere end hundrede konfektionerede kontaktskaber er desuden udstyret med en frekvensomformer af typen SK 535E fra NORD Drivesystems. Scenedrevene skulle udstyres med pålidelig effektelektronik, der kunne integreres problemfrit i sikkerhedskonceptet af UNICAN’s omfattende systemløsning, og som kunne forbinde egnet funktionsudstyr med et overbevisende forhold mellem omkostningerne og ydelsen. Den aktuelle omformerserie for kontaktskabe fra NORD tilbød de passende enheder.

Alle omformere i serien SK 500E er som standard udstyret med en integreret bremsestyring, bremsechopper og netfilter og sensorløs strømvektorregulering. Med fem programmerbare styreindgange, to analoge indgange, én analog udgang og to relæudgange stiller allerede seriens basisversioner fleksible tilslutningsmuligheder til rådighed. Fra serien, som i øjeblikket fås med motoreffekter på op til 37 kW, valgtes enheder i serien SK 535E i størrelserne 5 og 6 med en effekt på hhv. 11 kW og 22 kW for Theater Duisburg. Ud over det beskrevne grundudstyr råder disse modeller også over hver to yderligere digitale input- og output-kanaler og en TTL-indgang til regulering af hastighed og moment. Modellen SK 535E understøtter funktionen ""Safe Stop"" i henhold til EN 954-1 og EN 13849-1 (op til sikkerhedskategori 4, stopkategori 0 og 1) og er udstyret med en CANopen-grænseflade, der er direkte integreret på bundkortet. Til udstyrssortimentet hører desuden et POSICON-modul, som stiller stærke funktioner til positioneringsstyring til rådighed. Eventuelt kan styrekortet for en SK 535E også få strøm fra en ekstern 24 V-kilde. Selv når strømmen er slukket, er det så muligt at få adgang til parameterdata og busgrænsefladen, hvad der øger online-tilgængeligheden og ligeledes muliggør specielle anvendelser såsom evakueringskørsler af elevatorer.

Konklusion - Med den ny automatiseringsteknik til aktivering af flere 100 drev i det øvre og nedre maskineri har Theater Duisburg fået et system, der lever op til de sikkerhedsmæssige krav i overensstemmelse med SIL 3 og muliggør en moderne, nem betjening og programmering af hele forestillinger på touchscreen-terminaler. Et centralt element i det elektriske udstyr er mange konfektionerede kontaktskabe til scenedrevene, der forbinder de gamle elektriske motorer, der anvendes videre med nye frekvensomformere og intelligente akselcontrollere sikkert med det moderne styresystem.

Yderligere oplysninger finder du her: