Baumalog

Drevløsninger til automatisering af lagerprocesser

Baumalog Sp. z o.o. har i høj grad lettet lager- og transportprocesserne for metalprofiler hos Retech Sp. z o.o.

Virksomheden forlader sig derfor på løsninger fra NORD.

 - - Polnisch -
 - - Polnisch -

Kort kundeprofil

Baumalog er en polsk maskinfabrik, der producerer automatiske lager- og transportsystemer, der anvendes i mange brancher. Virksomheden designer, fremstiller og installerer løsninger til automatisering af forarbejdningsprocesser (især inden for plademetal, profiler, stænger og andre materialer med forskellige dimensioner og vægt) og til forøgelsen af proceseffektiviteten i den interne logistik, der optimerer materialestrømmen under produktionsprocessen samt under plukning og forsendelse. Baumalog er desuden den polske distributør af automatiske vertikalløft-reolsystemer fra det italienske firma Modula.

Baumalog bruger drev fra NORD til alle de tilbudte lagerautomatiseringsløsninger. Virksomheden ser bl.a. fordelene ved deres høje effektivitet, driftssikkerhed, støjsvage drift, brede produktsortiment og nemme installation. Baumalog har i mange år brugt drevløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS til sine konstruktioner: omformere og gearmotorer med høj effektivitet og absolut pålidelighed.

 - - Polnisch -

Særlige projektfunktioner

Opbevaring af komponenter, der anvendes i produktionen, er en af de største udfordringer for producenter. Jo højere salgstal, jo højere krav til lagerstyringen, og jo vigtigere er den tekniske pålidelighed: Alt skal fungere uden problemer. Automatiseringen af lager- og transportprocesser giver mulighed for en betydelig forøgelse af produktionspotentialet og arbejdssikkerheden.

På dette område tilbyder markedet individuelle og ultra-moderne løsninger, der anvender den nyeste teknologi inden for robotstyring, automatisering og IT. Den korrekte indstilling af det automatiske lagersystem forbedrer de logistiske processer, hvilket igen reducerer antallet af fejl forårsaget af menneskelige fejl og giver mulighed for kortere leveringstider for kundeordrer.

 - - Polnisch -

Drevløsninger

Automatisk lager til rør og profiler

Det automatiske rør- og profillager er blevet udviklet i henhold til specifikke kundekrav. Det otte meter høje lager består af en bærende struktur med to rækker hylder, der består af hver fem søjler og 68 bevægelige reoler. Hvert reol måler 6200×450×600 mm og kan klare en belastning på 1750 kg. Et andet aspekt er den respektive kontrol. Systemet var udstyret med en mobil læssestation, der gør det muligt at læsse profilerne uden for lageret og transportere dem ind på lageret. Derudover er der to mobile aflæsningsstationer, der arbejder hånd i hånd med kranerne og laser-skæreværktøjerne til profilerne på lageret. Hele systemet fungerer fuldt automatisk. Efter ordre fra operatøren ved kontrolpanelet flyttes de respektive produkter til en af aflæsningsstationerne. Der var brug for seks NORD-gearenheder til lagersøjlen og til de af Baumalog leverede læsse- og aflæsningsstationer.

 - - Polnisch -

NORD DRIVESYSTEMS er en af de førende på markedet inden for produktion af mekaniske og elektroniske gearenheder. Produktlinjen omfatter gearmotorer, industrielle gearenheder, frekvensomformere, motorstartere og decentrale drevstyringssystemer. Det omfattende NORD-produktsortiment består også af intelligente mekaniske og elektriske løsninger, der giver mulighed for fleksibel konfiguration af lagerautomatiseringen. Med hurtig levering til fordelagtige priser. Til dette projekt leverede NORD seks gearenheder, hvis effekt lå mellem 0,75 kW og 3 kW.

Ud over de mekaniske løsninger anvendes der også elektroniske NORD-drevssystemer i det automatiserede lager, som Baumalog har designet. NORDAC PRO frekvensomformere anvendes til styringen af gearmotorerne. Det variable kølekoncept sikrer en optimal varmeafledning. Positioneringsmodulet giver ikke alene mulighed for at positionere drivakslerne uafhængigt af styringen på højere niveau, men også for relativ positionering. De installerede produkter fra NORD sikrer alle tænkelige bevægelser i dette projekt. Gearene gør det muligt at betjene lager- og plukkeanordningen på spor mellem de høje reoler, at flytte den lodrette transportør for at tage materialer fra eller returnere dem til en hylde samt at flytte reolerne horisontalt og flytte den lodrette transportør til lagerets søjle.

De styrer også en læsse- og aflæsningstation uden for bygningen og aflæsningsstationer inde i bygningen, hvorfra materialerne tilføres laserskæreren. Automatiseringen af lager- og transportprocesser til profiler hos Retech bidrog til en betydelig forbedring af produktionsprocessen og øget arbejdssikkerhed. Anvendelsen af komponenter af høj kvalitet (fx gearenheder fra NORD) sikrer også hele systemets gnidningsløse og problemfri drift.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkendelser og accept
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

CS0042 - Baumalog Sp. z o.o. - Automated Storage Processing


CS0042 - Baumalog Sp. z o.o. - Automated Storage Processing
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Få flere oplysninger her: