Modulært produktsortiment fra NORD til

Komplette drevløsninger fra en enkelt kilde

I over 45 år har NORD DRIVESYSTEMS været en kendt leverandør af løsninger til næsten alle brancher, der kræver drevteknologi. Vores drevkomponenter og -systemer er uundværlige, uanset hvad der skal bevæges, fordi al bevægelse kræver drev, der er så effektive og sikre som muligt. Af denne grund tilbyder vi det komplette spektrum af mekanisk, elektrisk og elektronisk drevteknologi fra en leverandør, fra energieffektive motorer og gear med lavt tab til centraliseret og decentral styringsteknologi.

Industrigear

Ideel til heavy duty applikationer

Med industrielle gearenheder på op til 4.000 kW

Elektronisk drevteknik

Styre - Reguler - Positionering

Frekvensomformere og motorstartere til decentral installation og til integration i styreskabe.

Elektromotorer

Stor ydelse, lav energiforbrug

Motorer tilgængeligt i forskellige versioner

Dokumentation

Et overblik over alle NORD publikationer

Manualer, kataloger, flyers og brochurer, reservedele, presseartikler, software, tegninger, certifikater, formularer