Nyheder –

IE5+ motor: fremstillet til fødevareindustrien

Med usædvanlig høj effektivitet og et bredt udgangsmomentområde har NORD DRIVESYSTEMS udviklet en motor, der er perfekt egnet til brug i fødevaresektoren: IE5+ motoren giver fuld effektivitet og miljøbevidsthed, når det gælder fødevarer.

Bargteheide , 2021-09-10

Maksimal renlighed er dogmet for fremstillingsprocesser i fødevareindustrien. Samtidig bruger omrørere, transportsystemer, doserings- og påfyldningssystemer eller emballagelinjer meget energi – maskinerne stiller tilsvarende høje krav til den nødvendige drevteknologi. NORD DRIVESYSTEMS er som en af verdens førende leverandører inden for hele spektret bekendt med branchens krav. Skalerbare drevløsninger såsom de nyeste IE5+ motorer er specielt designet til brug i fødevare-forarbejdningsindustrien .

Takket være den glatte overflade og det blæserløse hygiejniske design er de særligt nemme at rengøre. Når nsd tupH overfladebehandlingen anvendes i barske miljøer, eller når der er tale om rengøringsmidler, kan den desuden anvendes på IE5+ motorerne, hvilket gør aluminium lige så korrosionsbestandigt som rustfrit stål og giver mulighed for brug af højtryksrengøringsmidler. Høj korrosionsbestandighed og pålidelighed samt lang levetid er yderligere fordele.

Med den nye generation af IE5+ motorer tager NORD DRIVESYSTEMS skridtet mod et nyt landskab af produktsystemer med fokus på ultimativ energieffektivitet og kompakt design. Synkronmotorer i størrelsen 71 er velegnede til effektområdet fra 0,35 til 1,1 kW med et kontinuerligt drejningsmoment fra 1,6 til 4,8 Nm og hastigheder fra 0 til 2,100 o/min. Størrelse 90 er velegnet til effektområder fra 1,1 til 2,2 kW med et kontinuerligt drejningsmoment fra 6,8 til 10 Nm. Den nye IE5+ motor sætter standarder for effekttæthed, pålidelighed og effektivitet, hvilket giver betydelige præstationsfordele, når det gælder produktion, forarbejdning, påfyldning og emballering af føde- og drikkevarer.