Nyheder –

NORDAC FLEX: ægte all-roundere til transportteknologien

Serien NORDAC FLEX SK 205E er blandt andet blevet udviklet til brug med bagagetransportsystemer i lufthavne eller transportsystemer i pakkefordelingscentre. Den kompakte, fleksible og energieffektive frekvensomformer giver et bredt effektområde på op til 22 kW og muliggør potentielle energibesparelser, især under delbelastning.

Bargteheide , 2021-09-14

Omformeren kan bruges til styring standard asynkronmotorer, højeffektive synkronmotorer og bremsemotorer. Den kan installeres tæt på drevet i feltet eller motormonteret. Strøm- og datakabelforbindelser fås som plug-in versioner. Det decentraliserede system muliggør korte motor- og encoderkabler samt korte forsyningskabler til sensorer. Encoder-feedback kan f.eks. medtages ved positionsstyrede transportsystemer. Den store overbelastningskapacitet i NORDAC FLEX SK 205E muliggør dynamiske bevægelser med korte start- og stoptider eller cyklisk drift. Den integrerede POSICON styring muliggør høj præcision i synkrone og positioneringsapplikationer.

Valgfrie moduler og udvidelser

For at lette integrationen i styresystemer kan NORDAC FLEX udvides med valgfrie kommunikationsmoduler til almindelige feltbussystemer og industrielle Ethernet-dialekter, herunder Profinet, EtherCAT, EtherNet IP og POWERLINK. Funktionel sikkerhed kan realiseres via STO. Desuden supplerer PROFIsafe-udvidelsen STO styring via industrielt Ethernet med udvidede funktioner såsom Safe Direction og Safe Limit Speed.

Encodere og grænseflader

Drevrelaterede sensorer kan indlæses via digitale indgange og evalueres autonomt, eller rapporteres til styringen på et højere niveau med bus. De digitale indgange kan også læse signalerne fra en inkrementel encoder på dynamisk hastighedsstyring eller positionering med standard POSICON-funktionen. Absolutte encodere eliminerer behovet for referencekørsler. Encoderne kan evalueres med omformeren via den CANopen-baserede systembusgrænseflade. Med denne grænseflade kan flere drev nemt synkroniseres med hinanden og fungere som et master-slave-system.

Diagnostik og parametrisering

Eksterne aktuatorer såsom signallamper kan styres omformerens digitale udgang. Med NORDCON-appen tilbyder NORD et diagnoseværktøj, der kan kommunikere trådløst med omformeren via Bluetooth. Til dette formål indsættes et Bluetooth-modul i den serielle grænsefladeport. Alternativt kan der tilsluttes kontrolbokse med numerisk visning eller almindelig tekst på 12 sprog, som muliggør diagnostik samt parametrisering og kontrol af frekvensomformeren.

Med NORDCON-softwareløsningen, et gratis program til pc eller bærbar computer, går NORD et skridt videre. Udover de fælles diagnose- og styringsfunktioner tilbyder værktøjet også enkel projektdatastyring og programmering af den integrerede PLC, der autonomt kan styre de drevrelaterede funktioner.